카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.010.00.02500 - Gasdruckfeder, niedrigbauend
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_010_00_02500_asmtab.prj},{NB=NC.010.00.02500.063(0,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.010.00.02500.063},{AZOLGASARTNO=CT 2500 063},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.02500.063},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.010.00.2500},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=63.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.8424},{IF=2550},{IIF=2550},{HUB=0},{B=75},{Q=2},{L=117.0},{AK=50},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=2.64},{V=0.271},{FD=130},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_010_00_02500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.27054}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (130 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (130 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.010.00.02500.012
NC.010.00.02500.012
MSP
NC.010.00.2500
12.0
1.5651
2550
2550
75
78
2
66.0
50
1.6
1.69
0.065
130
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.06526
NC.010.00.02500.025
NC.010.00.02500.025
MSP
NC.010.00.2500
25.0
1.7166
2550
2550
75
104
2
79.0
50
1.6
1.93
0.118
130
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.11759
NC.010.00.02500.038
NC.010.00.02500.038
MSP
NC.010.00.2500
38.0
1.7829
2550
2550
75
130
2
92.0
50
1.6
2.17
0.170
130
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.16991
NC.010.00.02500.050
NC.010.00.02500.050
MSP
NC.010.00.2500
50.0
1.8178
2550
2550
75
154
2
104.0
50
1.6
2.39
0.218
130
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.21822
NC.010.00.02500.063
NC.010.00.02500.063
MSP
NC.010.00.2500
63.0
1.8424
2550
2550
75
180
2
117.0
50
1.6
2.64
0.271
130
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.27054
NC.010.00.02500.080
NC.010.00.02500.080
MSP
NC.010.00.2500
80.0
1.8636
2550
2550
75
214
2
134.0
50
1.6
2.95
0.339
130
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.33897
NC.010.00.02500.100
NC.010.00.02500.100
MSP
NC.010.00.2500
100.0
1.8800
2550
2550
75
254
2
154.0
50
1.6
3.32
0.419
130
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.41947
NC.010.00.02500.125
NC.010.00.02500.125
MSP
NC.010.00.2500
125.0
1.8936
2550
2550
75
304
2
179.0
50
1.6
3.78
0.520
130
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.52010
NC.010.00.02500.160
NC.010.00.02500.160
MSP
NC.010.00.2500
160.0
1.9058
2550
2550
75
374
2
214.0
50
1.6
4.43
0.661
130
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.66098
NC.010.00.02500.200
NC.010.00.02500.200
MSP
NC.010.00.2500
200.0
1.9148
2550
2550
75
454
2
254.0
50
1.6
5.17
0.822
130
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.82199
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성