카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.060.10.05000 - Gasdruckfeder, Standard, nach VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_060_10_05000_asmtab.prj},{NB=NC.060.10.05000.080(0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.060.10.05000.080},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.060.10.05000},{AZOLGASARTNO=AG 5000 080},{NITROCYLARTNO=NC.060.10.05000.080},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=80.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.2713},{IF=4980},{IIF=4980},{HUB=0},{B=120},{Q=3},{L=220.0},{AK=65},{VM=2.0},{CNSMASSEXACT=12.63},{V=0.720},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=ISO},{SERIEN=AG},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_060_10_05000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.72002}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.060.10.05000.012,7
NC.060.10.05000.012,7
MSP
NC.060.10.05000
12.7
1.0744
4980
4980
120
165.4
3
152.7
65
2.0
9.90
0.334
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.33416
NC.060.10.05000.025
NC.060.10.05000.025
MSP
NC.060.10.05000
25.0
1.1293
4980
4980
120
190
3
165.0
65
2.0
10.40
0.405
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.40468
NC.060.10.05000.038
NC.060.10.05000.038
MSP
NC.060.10.05000
38.0
1.1749
4980
4980
120
216
3
178.0
65
2.0
10.92
0.479
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.47922
NC.060.10.05000.050
NC.060.10.05000.050
MSP
NC.060.10.05000
50.0
1.2088
4980
4980
120
240
3
190.0
65
2.0
11.41
0.548
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.54802
NC.060.10.05000.063,5
NC.060.10.05000.063,5
MSP
NC.060.10.05000
63.5
1.2402
4980
4980
120
267
3
203.5
65
2.0
11.96
0.625
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.62542
NC.060.10.05000.080
NC.060.10.05000.080
MSP
NC.060.10.05000
80.0
1.2713
4980
4980
120
300
3
220.0
65
2.0
12.63
0.720
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.72002
NC.060.10.05000.100
NC.060.10.05000.100
MSP
NC.060.10.05000
100.0
1.3014
4980
4980
120
340
3
240.0
65
2.0
13.45
0.835
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.83469
NC.060.10.05000.125
NC.060.10.05000.125
MSP
NC.060.10.05000
125.0
1.3307
4980
4980
120
390
3
265.0
65
2.0
14.47
0.978
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.97802
NC.060.10.05000.160
NC.060.10.05000.160
MSP
NC.060.10.05000
160.0
1.4045
4980
4980
120
460
3
300.0
65
2.0
15.89
1.049
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
1.04918
NC.060.10.05000.200
NC.060.10.05000.200
MSP
NC.060.10.05000
200.0
1.4261
4980
4980
120
540
3
340.0
65
2.0
17.52
1.279
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
1.27852
NC.060.10.05000.250
NC.060.10.05000.250
MSP
NC.060.10.05000
250.0
1.4451
4980
4980
120
640
3
390.0
65
2.0
19.55
1.565
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
1.56519
NC.060.10.05000.300
NC.060.10.05000.300
MSP
NC.060.10.05000
300.0
1.4587
4980
4980
120
740
3
440.0
65
2.0
21.59
1.852
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
1.85186
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성