카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 732 - Cutting punches 30° Kopf, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_732.prj},{NB=SE 732/9x71/4.5},{TYPE=SE 732},{COMPANY=MSP},{D1=9},{D2=14.4},{D3=4.5},{L2=13},{D5=9.0},{H=11},{K=1.0},{A=20.0},{L1=71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
D5
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
K
Length
[mm]
A
Angle
[°]
SE 732/4x71/1.6
SE 732/4x71/1.6
SE 732
MSP
4
6.6
10
3.8
6
1.0
35.0
SE 732/5x71/2.5
SE 732/5x71/2.5
SE 732
MSP
5
8.2
10
5.0
7
1.0
32.0
SE 732/6x71/3
SE 732/6x71/3
SE 732
MSP
6
9.7
10
6.0
8
1.0
28.0
SE 732/7x71/3
SE 732/7x71/3
SE 732
MSP
7
11.8
10
7.0
10
1.0
22.6
SE 732/8x71/4
SE 732/8x71/4
SE 732
MSP
8
12.8
13
8.0
10
1.0
22.5
SE 732/9x71/4.5
SE 732/9x71/4.5
SE 732
MSP
9
14.4
13
9.0
11
1.0
20.0
SE 732/10x71/5
SE 732/10x71/5
SE 732
MSP
10
15.9
17
10.0
12
1.0
29.0
SE 732/11x71/5
SE 732/11x71/5
SE 732
MSP
11
17.4
17
11.0
13
1.5
25.0
SE 732/12x71/6
SE 732/12x71/6
SE 732
MSP
12
18.7
17
12.0
14
1.5
24.0
SE 732/13x71/9
SE 732/13x71/9
SE 732
MSP
13
20.2
17
13.0
15
1.5
26.0
SE 732/14x71/9.5
SE 732/14x71/9.5
SE 732
MSP
14
21.8
17
14.0
16
1.5
21.0
SE 732/15x71/10
SE 732/15x71/10
SE 732
MSP
15
23.3
17
15.0
17
1.5
20.0
SE 732/16x71/12
SE 732/16x71/12
SE 732
MSP
16
24.6
17
16.0
18
2.0
25.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성