카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 751 - Punches trumpet head
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_751.prj},{NB=SE 751/11x71/5.5},{TYPE=SE 751},{COMPANY=MSP},{D1=11.0},{D2=15.000},{D3=5.5},{A=1.5},{K=4},{R=15.0},{L2=17},{L1=71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
K
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
L2
Length
[mm]
SE 751/2x71/0.5
SE 751/2x71/0.5
SE 751
MSP
2.0
3.000
1.0
3
3.5
7
SE 751/2.5x71/0.5
SE 751/2.5x71/0.5
SE 751
MSP
2.5
3.500
1.0
3
3.5
7
SE 751/3x71/1.6
SE 751/3x71/1.6
SE 751
MSP
3.0
4.500
1.0
3
6.5
7
SE 751/3.5x71/1.6
SE 751/3.5x71/1.6
SE 751
MSP
3.5
5.000
1.0
3
8.0
10
SE 751/4x71/1.6
SE 751/4x71/1.6
SE 751
MSP
4.0
5.500
1.5
4
8.0
10
SE 751/4.5x71/2
SE 751/4.5x71/2
SE 751
MSP
4.5
6.000
1.5
4
8.0
10
SE 751/5x71/2.5
SE 751/5x71/2.5
SE 751
MSP
5.0
7.000
1.5
4
10.0
10
SE 751/5.5x71/2.5
SE 751/5.5x71/2.5
SE 751
MSP
5.5
8.000
1.5
4
10.0
10
SE 751/6x71/3
SE 751/6x71/3
SE 751
MSP
6.0
9.000
1.5
4
10.0
10
SE 751/6.5x71/3
SE 751/6.5x71/3
SE 751
MSP
6.5
10.000
1.5
4
12.0
10
SE 751/7x71/3.5
SE 751/7x71/3.5
SE 751
MSP
7.0
10.000
1.5
4
12.0
10
SE 751/7.5x71/3.5
SE 751/7.5x71/3.5
SE 751
MSP
7.5
11.000
1.5
4
12.0
10
SE 751/8x71/3.5
SE 751/8x71/3.5
SE 751
MSP
8.0
11.000
1.5
4
12.0
13
SE 751/8.5x71/4
SE 751/8.5x71/4
SE 751
MSP
8.5
13.000
1.5
4
15.0
13
SE 751/9x71/4
SE 751/9x71/4
SE 751
MSP
9.0
13.000
1.5
4
15.0
13
SE 751/9.5x71/4.5
SE 751/9.5x71/4.5
SE 751
MSP
9.5
14.000
1.5
4
15.0
13
SE 751/10x71/5
SE 751/10x71/5
SE 751
MSP
10.0
14.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/10.5x71/5.5
SE 751/10.5x71/5.5
SE 751
MSP
10.5
15.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/11x71/5.5
SE 751/11x71/5.5
SE 751
MSP
11.0
15.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/11.5x71/6
SE 751/11.5x71/6
SE 751
MSP
11.5
16.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/12x71/6
SE 751/12x71/6
SE 751
MSP
12.0
16.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/12.5x71/7
SE 751/12.5x71/7
SE 751
MSP
12.5
17.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/13x71/9
SE 751/13x71/9
SE 751
MSP
13.0
17.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/13.5x71/9
SE 751/13.5x71/9
SE 751
MSP
13.5
18.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/14x71/9.5
SE 751/14x71/9.5
SE 751
MSP
14.0
18.000
1.5
4
15.0
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성