카탈로그: Temposonics
생성됨: 01.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Temposonics
Temposonics® EP2, Stroke length 50-3000 mm
Temposonics
Linear position sensors for industrial applications
Temposonics® E-Series
Powered by
CAD모델 선택
{mts/industriesensoren/e_serie/e_serie_ep2_asmtab.prj},{NB=EP2 0050M D84 1 R3(M,S,R3,,,,,)},{SCHNITTSTELLE=Start/Stop},{BF=Flacher Profil},{BR=Profil},{ME=M},{MLVERS=S},{ML=50},{ANS=8 pol. Gerätestecker M12},{BS=+24 VDC (−15 / +20 %)},{AG=R3},{DL=},{CD=},{AL=},{AF=-},{OPT=-},{BD=},{MNR=},{TYP=-},{PPATH=assemblies/e_serie_ep2_asmtpl.prj},{INFO=Produktdatenblatt},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SCHNITTSTELLE
Interface
ⁿ/ₐ
BF
Sensor Model
ⁿ/ₐ
ANS
Connection type
ⁿ/ₐ
BS
Supply voltage
ⁿ/ₐ
AF
Type
ⁿ/ₐ
OPT
Optional
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
EP2 0050M D34 1 V01
Analog
EP2: Smooth profile
D34: 5 pin cable connecto...
1: +24 VDC (−15 / +20 %)
-
-
-
EP2 0050M D84 1 R3
Start/Stop
EP2: Smooth profile
D84: 8 pin cable connecto...
1: +24 VDC (−15 / +20 %)
-
-
-
EP2 0050M D84 1 S1B3100
SSI
EP2: Smooth profile
D84: 8 pin cable connecto...
1: +24 VDC (−15 / +20 %)
1: Standard
00: Measuring direction f...
-
EP2 0050M D34 1 C304 1 4 ...
CANopen
EP2: Smooth profile
D34: 5 pin cable connecto...
1: +24 VDC (−15 / +20 %)
-
-
1: Standard
EP2 0050M D44 1 K 1Z01
IO-Link
EP2: Smooth profile
D44: 4 pin cable connecto...
1: +24 VDC (−15 / +20 %)
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성