카탈로그: Temposonics
생성됨: 01.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Temposonics
Temposonics® ET, Stroke length 50-3000 mm
Temposonics
Linear position sensors for industrial applications
Temposonics® E-Series
Powered by
CAD모델 선택
{mts/industriesensoren/e_serie/e_serie_et_asmtab.prj},{NB=ET F 0050M T02 1 A V01(S)},{SCHNITTSTELLE=Analog},{BR=Stabversion},{AB=F},{ME=M},{MLVERS=S},{ML=50.0},{ANS=T02},{BS=+24 VDC (−15 / +20 %)},{ZF=A},{AG=V01},{DL=},{KOD=},{AL=},{FILTER=},{OPT=},{INFO=Produktdatenblatt},{PPATH=assemblies/e_serie_et_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SCHNITTSTELLE
Interface
ⁿ/ₐ
BS
Supply voltage
ⁿ/ₐ
ET F 0050M T02 1 A V01
Analog
1: +24 VDC (−15 / +20 %)
ET F 0050M T02 1 A R3
Start/Stopp
1: +24 VDC (−15 / +20 %)
ET F 0050M T02 1 A S1B110...
SSI
1: +24 VDC (−15 / +20 %)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성