카탈로그: Temposonics
생성됨: 01.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Temposonics
Temposonics® ER, Stroke length 50-1500 mm
Temposonics
Linear position sensors for industrial applications
Temposonics® E-Series
Powered by
CAD모델 선택
{mts/industriesensoren/e_serie/e_series_er_asmtab.prj},{NB=ER M 0050M D84 1 R3(M,S,,,,,R3)},{SCHNITTSTELLE=Start/Stop},{BF=Schubstange-Zylinder},{ANS=8 pol. Gerätestecker M12},{ME=M},{MLVERS=S},{ML=50},{BS=+24 VDC},{AG=R3},{BR=},{DL=},{KOD=},{AL=},{AF2=-},{OPT=-},{INFO=Produktdatenblatt},{VERS=2},{PPATH=assemblies/e_series_er_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SCHNITTSTELLE
Interface
ⁿ/ₐ
BF
Sensor Model
ⁿ/ₐ
AF1
Specification
ⁿ/ₐ
ANS
Connection type
ⁿ/ₐ
BS
Supply voltage
ⁿ/ₐ
AF2
Performance
ⁿ/ₐ
OPT
Options
ⁿ/ₐ
ER M 0050M D34 1 V01
Analog
ER: Rod & cylinder
M: Inside thread M6
D34: 5 pin cable connecto...
1: +24 VDC
-
-
ER M 0050M D84 1 R3
Start/Stop
ER: Rod & cylinder
M: Inside thread M6
D84: 8 pin cable connecto...
1: +24 VDC
-
-
ER M 0050M D84 1 S1B3100
SSI
ER: Rod & cylinder
M: Inside thread M6
D84: 8 pin cable connecto...
1: +24 VDC
1: Standard
00: Measuring direction f...
ER M 0050M D34 1 C304 1 4...
CANopen
ER: Rod & cylinder
M: Inside thread M6
D34: 5 pin cable connecto...
1: +24 VDC
1: Standard
-
ER M 0050M D44 1 K
IO-Link
ER: Rod & cylinder
M: Inside thread M6
D44: 4 pin cable connecto...
1: +24 VDC
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성