카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Open Type
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Angular Contact Ball Bearing
Double-row Angular Contact Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/angular_contact_ball_bearing/double_row_angular_contact_ball_bearings/open_type_asmtab.prj},{NB=5210},{SD=50},{D=90},{B=30.2},{R=1.1},{BN=5210},{CR=54500},{COR=44500},{LSG=5000},{LSO=6700},{D1=0.00},{A=0.00},{SB=0.00},{D2=0.0},{F=0.00},{MASS=0.67},{VER=1},{PPATH=open_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
MASS
Mass
[kg]
5200
10
30
14.3
0.6
5200
7300
4000
18000
24000
0.05
5200A
10
30
14.3
0.6
5200A
6950
3800
16000
22000
0.05
5201
12
32
15.9
0.6
5201
10700
5950
16000
22000
0.06
5201A
12
32
15.9
0.6
5201A
10300
5650
15000
20000
0.06
5202
15
35
15.9
0.6
5202
11900
7200
14000
19000
0.07
5202A
15
35
15.9
0.6
5202A
11400
6850
12000
17000
0.07
5203
17
40
17.5
0.6
5203
15000
9250
12000
17000
0.09
5203A
17
40
17.5
0.6
5203A
14200
8800
11000
15000
0.09
5303
17
47
22.2
1.0
5303
21300
12700
10000
14000
0.14
5204
20
47
20.6
1.0
5204
20000
12700
10000
14000
0.12
5204A
20
47
20.6
1.0
5204A
19000
12100
9500
13000
0.12
5304
20
52
22.2
1.1
5304
21700
13300
9000
11000
0.23
5205
25
52
20.6
1.0
5205
21800
15100
9500
13000
0.19
5205A
25
52
20.6
1.0
5205A
20600
14300
8000
11000
0.19
5305
25
62
25.4
1.1
5305
32000
21600
7300
10000
0.34
5206
30
62
23.8
1.0
5206
30500
21700
8000
11000
0.29
5206A
30
62
23.8
1.0
5206A
28600
20500
7000
9500
0.29
5306
30
72
30.2
1.1
5306
41500
29000
7000
9500
0.51
5207
35
72
27.0
1.1
5207
40000
29500
7000
9500
0.43
5207A
35
72
27.0
1.1
5207A
38000
27700
6000
8000
0.43
5307
35
80
34.9
1.5
5307
52000
37000
6300
8500
0.79
5208
40
80
30.2
1.1
5208
45500
34000
6000
8000
0.57
5208A
40
80
30.2
1.1
5208A
42500
32500
5300
7200
0.57
5308
40
90
36.5
1.5
5308
63500
46500
5500
7500
1.05
5209
45
85
30.2
1.1
5209
51000
39000
5500
7500
0.62
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성