카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Spherical Roller Thrust Bearings E
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Thrust Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/thrust_roller_bearings/spherical_roller_t_b_e.prj},{NB=29248E},{X1=4},{VERS=0},{SD=240},{D=340},{T=60},{R=2.1},{BN=29248E},{VER=1},{CA=890000},{COA=4000000},{LSG=-},{LSO=1300},{SD1=330.0},{SSD=247.0},{D1=283.0},{B=19.0},{B1=57.0},{SSB=38.5},{C=30.0},{A=130},{X=24.5},{MASS=17.1},{VER2=1},{LD=25.9},{RSD=21.9},{THETA=46.10},{VER3=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
T
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CA
Basic dynamic load rating
[N]
COA
Basic static load rating
[N]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
SD1
Reference dim
[mm]
D1
Reference dim
[mm]
B
Reference dim
[mm]
B1
Reference dim
[mm]
C
Reference dim
[mm]
A
Reference dim
[mm]
MASS
Mass
[kg]
29412E
60
130
42
1.5
29412E
299000
890000
2800
123.0
89.0
15.0
39.5
20.0
38
2.75
29413E
65
140
45
2.0
29413E
345000
1040000
2700
133.0
96.0
16.0
42.5
21.0
42
3.41
29414E
70
150
48
2.0
29414E
375000
1110000
2400
142.0
103.0
17.0
45.5
23.0
44
4.16
29415E
75
160
51
2.0
29415E
445000
1380000
2300
152.0
109.0
18.0
48.0
24.0
47
4.98
29416E
80
170
54
2.1
29416E
480000
1490000
2100
162.0
117.0
19.0
51.0
26.0
50
5.95
29317E
85
150
39
1.5
29317E
293000
990000
2700
143.5
114.0
13.0
37.0
19.0
50
2.87
29417E
85
180
58
2.1
29417E
540000
1720000
2000
170.0
125.0
21.0
55.0
28.0
54
7.19
29318E
90
155
39
1.5
29318E
300000
1040000
2700
148.5
117.0
13.0
37.0
19.0
52
3.06
29418E
90
190
60
2.1
29418E
620000
2020000
1900
180.0
132.0
22.0
57.0
29.0
56
8.28
29320E
100
170
42
1.5
29320E
355000
1260000
2500
163.0
129.0
14.0
40.0
20.8
58
3.91
29420E
100
210
67
3.0
29420E
690000
2230000
1700
200.0
146.0
24.0
64.0
32.0
62
11.2
29322E
110
190
48
2.0
29322E
470000
1680000
2100
182.0
143.0
16.0
45.5
23.0
64
5.67
29422E
110
230
73
3.0
29422E
845000
2820000
1500
220.0
162.0
26.0
69.0
35.0
69
14.7
29324E
120
210
54
2.1
29324E
565000
2030000
1900
200.0
159.0
18.0
51.0
26.0
70
7.9
29424E
120
250
78
4.0
29424E
1030000
3450000
1400
236.0
174.0
29.0
74.0
37.0
74
18.5
29326E
130
225
58
2.1
29326E
665000
2420000
1800
215.0
171.0
19.0
55.0
28.0
76
9.45
29426E
130
270
85
4.0
29426E
1140000
3850000
1200
255.0
189.0
31.0
81.0
41.0
81
23.5
29328E
140
240
60
2.1
29328E
700000
2560000
1600
230.0
183.0
20.0
57.0
29.0
82
11.2
29428E
140
280
85
4.0
29428E
1200000
4050000
1200
268.0
199.0
31.0
81.0
41.0
86
24.6
29230E
150
215
39
1.5
29230E
335000
1390000
2100
208.0
178.0
14.0
37.0
19.0
82
4.6
29330E
150
250
60
2.1
29330E
735000
2840000
1600
240.0
194.0
20.0
57.0
29.0
87
11.7
29430E
150
300
90
4.0
29430E
1330000
4600000
1100
285.0
214.0
32.0
86.0
44.0
92
29.6
29232E
160
225
39
1.5
29232E
345000
1470000
2100
219.0
188.0
14.0
37.0
19.0
85
4.7
29332E
160
270
67
3.0
29332E
880000
3400000
1400
260.0
208.0
23.0
64.0
32.0
92
15.5
29432E
160
320
95
5.0
29432E
1510000
5350000
1000
306.0
229.0
34.0
91.0
45.0
99
35.9
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성