SPN-H-M - Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with Oil Seal (Metric Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Plug / Cover Cap / Parts to Prevent Loosening/ insert
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/plug_cover_cap_parts_to_p_l/spn_h_m.prj},{NB=SPN-M20-H},{CN=SPN-M20-H},{M=M20x1.5},{D=26},{H=19.0},{A=5.0},{LM=14},{B=10},{MOT=200},{MOP=40},{WT=60},{MASS=50},{NDM=20.000},{P=1.5},{QPP=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
H
Length H
[mm]
A
Length A
[mm]
LM
Length Lm
[mm]
B
Width B
[mm]
SPN-M8-H
M8x1
12
12.0
4.0
8
4
SPN-M10-H
M10x1
14
12.0
4.0
8
5
SPN-M12-H
M12x1.5
17
17.0
5.0
12
6
SPN-M14-H
M14x1.5
19
17.0
5.0
12
6
SPN-M16-H
M16x1.5
22
17.0
5.0
12
8
SPN-M18-H
M18x1.5
24
17.0
5.0
12
8
SPN-M20-H
M20x1.5
26
19.0
5.0
14
10
SPN-M22-H
M22x1.5
27
19.0
5.0
14
10
SPN-M24-H
M24x1.5
30
19.0
5.0
14
12
SPN-M26-H
M26x1.5
32
19.0
5.0
14
12
SPN-M27-H
M27x2
32
21.0
5.0
16
12
SPN-M30-H
M30x1.5
37
22.5
6.5
16
17
SPN-M33-H
M33x2
40
22.5
6.5
16
17
SPN-M42-H
M42x2
50
22.5
6.5
16
22
SPN-M48-H
M48x2
55
22.5
6.5
16
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성