SNSI1T-UT - Titanium Socket Head Cap Screw with Captive Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws Made with Special Materials
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsi1t_ut.prj},{NB=SNSI1T-M4-20-UT},{CN=SNSI1T-M4-20-UT},{M=M4},{L=20},{D1=7.0},{D=9.0},{L1=4},{B=3.0},{ST=0.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
ST
Width t
[mm]
SNSI1T-M3-8-UT
SNSI1T-M3-8-UT
M3
8
5.5
7.0
3
2.5
0.5
SNSI1T-M3-10-UT
SNSI1T-M3-10-UT
M3
10
5.5
7.0
3
2.5
0.5
SNSI1T-M3-12-UT
SNSI1T-M3-12-UT
M3
12
5.5
7.0
3
2.5
0.5
SNSI1T-M3-16-UT
SNSI1T-M3-16-UT
M3
16
5.5
7.0
3
2.5
0.5
SNSI1T-M4-8-UT
SNSI1T-M4-8-UT
M4
8
7.0
9.0
4
3.0
0.8
SNSI1T-M4-10-UT
SNSI1T-M4-10-UT
M4
10
7.0
9.0
4
3.0
0.8
SNSI1T-M4-12-UT
SNSI1T-M4-12-UT
M4
12
7.0
9.0
4
3.0
0.8
SNSI1T-M4-16-UT
SNSI1T-M4-16-UT
M4
16
7.0
9.0
4
3.0
0.8
SNSI1T-M4-20-UT
SNSI1T-M4-20-UT
M4
20
7.0
9.0
4
3.0
0.8
SNSI1T-M5-10-UT
SNSI1T-M5-10-UT
M5
10
8.5
10.0
5
4.0
1.0
SNSI1T-M5-12-UT
SNSI1T-M5-12-UT
M5
12
8.5
10.0
5
4.0
1.0
SNSI1T-M5-16-UT
SNSI1T-M5-16-UT
M5
16
8.5
10.0
5
4.0
1.0
SNSI1T-M5-20-UT
SNSI1T-M5-20-UT
M5
20
8.5
10.0
5
4.0
1.0
SNSI1T-M5-25-UT
SNSI1T-M5-25-UT
M5
25
8.5
10.0
5
4.0
1.0
SNSI1T-M6-12-UT
SNSI1T-M6-12-UT
M6
12
10.0
12.5
6
5.0
1.5
SNSI1T-M6-16-UT
SNSI1T-M6-16-UT
M6
16
10.0
12.5
6
5.0
1.5
SNSI1T-M6-20-UT
SNSI1T-M6-20-UT
M6
20
10.0
12.5
6
5.0
1.5
SNSI1T-M6-25-UT
SNSI1T-M6-25-UT
M6
25
10.0
12.5
6
5.0
1.5
SNSI1T-M6-30-UT
SNSI1T-M6-30-UT
M6
30
10.0
12.5
6
5.0
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성