SCNL-HD - Hexagon Cap Nut with Flange
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Special Surface Treatment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_sp_surf_tretment/scnl_hd.prj},{NB=SCNL-M20-HD},{CN=SCNL-M20-HD},{M=M20},{LF=22.0},{D1=40},{D2=40.8},{B=30},{L1=32.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Lf min.
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
B
Width B
[mm]
L1
Length L1
[mm]
SCNL-M4-HD
SCNL-M4-HD
M4
6.0
11
11.8
7
9.5
SCNL-M5-HD
SCNL-M5-HD
M5
6.0
12
12.8
8
10.0
SCNL-M6-HD
SCNL-M6-HD
M6
7.5
14
14.8
10
12.0
SCNL-M8-HD
SCNL-M8-HD
M8
9.5
18
18.8
13
14.5
SCNL-M10-HD
SCNL-M10-HD
M10
12.0
21
21.8
16
18.0
SCNL-M12-HD
SCNL-M12-HD
M12
14.5
25
25.8
18
21.0
SCNL-M16-HD
SCNL-M16-HD
M16
17.0
32
32.8
24
26.0
SCNL-M20-HD
SCNL-M20-HD
M20
22.0
40
40.8
30
32.0
SCNL-M4-HP-HD
SCNL-M4-HP-HD
M4
6.0
11
11.8
7
9.5
SCNL-M5-HP-HD
SCNL-M5-HP-HD
M5
6.0
12
12.8
8
10.0
SCNL-M6-HP-HD
SCNL-M6-HP-HD
M6
7.5
14
14.8
10
12.0
SCNL-M8-HP-HD
SCNL-M8-HP-HD
M8
9.5
18
18.8
13
14.5
SCNL-M10-HP-HD
SCNL-M10-HP-HD
M10
12.0
21
21.8
16
18.0
SCNL-M12-HP-HD
SCNL-M12-HP-HD
M12
14.5
25
25.8
18
21.0
SCNL-M16-HP-HD
SCNL-M16-HP-HD
M16
17.0
32
32.8
24
26.0
SCNL-M20-HP-HD
SCNL-M20-HP-HD
M20
22.0
40
40.8
30
32.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성