PFY-A-H - Indexing Plunger, Long Pin Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PFY - Indexing Plunger with Rest Position Short Type with Flange
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pfy/pfy_a_h.prj},{NB=PFY-6H-A},{CN=PFY-6H-A},{B=6},{S=6},{D=25},{DX2=14.5},{L=45},{E=30},{F=40},{G=18},{L1=2.5},{L2=14},{T=4.5},{D1=10},{C=8.3},{R=4.3},{LOAD=8.5/22},{MASS=37}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B -0.04~-0.02
ⁿ/ₐ
S
Height s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L
Height L
[mm]
E
Length E
[mm]
F
Length F
[mm]
G
Width G
[mm]
L1
Height L1-0.15 ~ 0
[mm]
L2
Height L2
[mm]
T
Thickness t
[mm]
D1
Diameter D1 -0.1 ~ -0.02
[mm]
C
Diameter C
[mm]
R
Diameter R
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PFY-6H-A
PFY-6H-A
6
6
25
45
30
40
18
2.5
14
4.5
10
8.3
4.3
8.5/22
37
PFY-8H-A
PFY-8H-A
8
8
31
54
34
46
20
2.5
18
5.5
12
10.4
5.3
15.5/28
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성