PGX - Indexing Plunger - Space Saving type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PGX - Indexing Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pgx_indexing_plunger/pgx.prj},{NB=PGX-10-25-M16-A},{CN=PGX-10-25-M16-A},{B=10},{S=25.0},{M=M16},{P=2.0},{NDM=16},{D=5.0},{D1=19.6},{L=77.5},{L1=50.5},{L2=5.0},{L3=33.5},{LB=-},{LB1=0.0},{SW=16},{SW1=-},{SW11=0},{LOAD=},{MASS=112},{PPATH=},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Length B
[mm]
S
Length s
[mm]
M
Thread M
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
LB
Length Lb
[mm]
SW
Width sw
[mm]
SW1
Width sw1
[mm]
PGX-4-9.5-M6-A
PGX-4-9.5-M6-A
4
9.5
M6
2.5
6.9
32.0
20.0
2.5
16.0
-
6
-
PGX-5-12-M8-A
PGX-5-12-M8-A
5
12.0
M8
3.0
9.2
42.0
27.0
3.1
19.5
-
8
-
PGX-6-14-M10-A
PGX-6-14-M10-A
6
14.0
M10
3.5
11.5
51.0
33.5
3.7
24.0
-
10
-
PGX-8-19-M12-A
PGX-8-19-M12-A
8
19.0
M12
5.0
13.8
54.0
31.8
4.3
32.0
-
12
-
PGX-10-25-M16-A
PGX-10-25-M16-A
10
25.0
M16
5.0
19.6
77.5
50.5
5.0
33.5
-
16
-
PGX-4-9.5-M6-AK
PGX-4-9.5-M6-AK
4
9.5
M6
2.5
6.9
32.0
20.0
2.5
16.0
3.2
6
10
PGX-5-12-M8-AK
PGX-5-12-M8-AK
5
12.0
M8
3.0
9.2
42.0
27.0
3.1
19.5
4
8
13
PGX-6-14-M10-AK
PGX-6-14-M10-AK
6
14.0
M10
3.5
11.5
51.0
33.5
3.7
24.0
5
10
17
PGX-8-19-M12-AK
PGX-8-19-M12-AK
8
19.0
M12
5.0
13.8
54.0
31.8
4.3
32.0
6
12
19
PGX-10-25-M16-AK
PGX-10-25-M16-AK
10
25.0
M16
5.0
19.6
77.5
50.5
5.0
33.5
8
16
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성