POPS - Indexing Plunger - Pneumatic type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
POPS - Indexing Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pops_indexing_plunger/pops.prj},{NB=POPS-12-15-AK},{CN=POPS-12-15-AK},{M=M20x1.5},{M1=M3},{D=21},{L=91},{L1=34},{L2=10},{L3=24},{LF=4},{LB=10},{SW=19},{SW1=30},{B=12},{S=15},{NDM=20},{NDM1=3},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread M
ⁿ/ₐ
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
D
Dimension D
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
L2
Dimension L2
[mm]
L3
Dimension L3
[mm]
LF
Dimension LF min.
[mm]
LB
Dimension Lb
[mm]
SW
Dimension SW
[mm]
SW1
Dimension SW1
[mm]
B
Dimension B
ⁿ/ₐ
S
s
[mm]
POPS-6-9-DK
POPS-6-9-DK
M12x1.5
M3
21
82
22
10
24
4
6
19
18
6
9
POPS-8-12-DK
POPS-8-12-DK
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
8
12
POPS-10-12-DK
POPS-10-12-DK
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
10
12
POPS-12-15-DK
POPS-12-15-DK
M20x1.5
M3
21
91
34
10
24
4
10
19
30
12
15
POPS-6-9-DK-0.4-S-SN
POPS-6-9-DK-0.4-S-SN
M12x1.5
M3
21
82
22
10
24
4
6
19
18
6
9
POPS-8-12-DK-0.4-S-SN
POPS-8-12-DK-0.4-S-SN
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
8
12
POPS-10-12-DK-0.4-S-SN
POPS-10-12-DK-0.4-S-SN
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
10
12
POPS-12-15-DK-0.4-S-SN
POPS-12-15-DK-0.4-S-SN
M20x1.5
M3
21
91
34
10
24
4
10
19
30
12
15
POPS-6-9-AK
POPS-6-9-AK
M12x1.5
M3
21
82
22
10
24
4
6
19
18
6
9
POPS-8-12-AK
POPS-8-12-AK
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
8
12
POPS-10-12-AK
POPS-10-12-AK
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
10
12
POPS-12-15-AK
POPS-12-15-AK
M20x1.5
M3
21
91
34
10
24
4
10
19
30
12
15
POPS-6-9-AK-0.4-S-SN
POPS-6-9-AK-0.4-S-SN
M12x1.5
M3
21
82
22
10
24
4
6
19
18
6
9
POPS-8-12-AK-0.4-S-SN
POPS-8-12-AK-0.4-S-SN
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
8
12
POPS-10-12-AK-0.4-S-SN
POPS-10-12-AK-0.4-S-SN
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
10
12
POPS-12-15-AK-0.4-S-SN
POPS-12-15-AK-0.4-S-SN
M20x1.5
M3
21
91
34
10
24
4
10
19
30
12
15
POPS-6-9-EK
POPS-6-9-EK
M12x1.5
M3
21
82
22
10
24
4
6
19
18
6
9
POPS-8-12-EK
POPS-8-12-EK
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
8
12
POPS-10-12-EK
POPS-10-12-EK
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
10
12
POPS-12-15-EK
POPS-12-15-EK
M20x1.5
M3
21
91
34
10
24
4
10
19
30
12
15
POPS-6-9-EK-0.4-S-SN
POPS-6-9-EK-0.4-S-SN
M12x1.5
M3
21
82
22
10
24
4
6
19
18
6
9
POPS-8-12-EK-0.4-S-SN
POPS-8-12-EK-0.4-S-SN
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
8
12
POPS-10-12-EK-0.4-S-SN
POPS-10-12-EK-0.4-S-SN
M16x1.5
M3
21
88
26
10
24
4
8
19
24
10
12
POPS-12-15-EK-0.4-S-SN
POPS-12-15-EK-0.4-S-SN
M20x1.5
M3
21
91
34
10
24
4
10
19
30
12
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성