LNTM-D - Tension Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LNTM-D / LNTF-D - Tension Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lntm_d_lntf_d/lntm_d.prj},{NB=LNTM-28-M10-32-D},{CN=LNTM-28-M10-32-D},{M=M10},{LM=32},{R=109.0},{H=52.0},{H1=56.5},{H2=44.5},{S=4.5},{A=12},{B=30},{D=28},{D1=19.0},{NOT=28},{FMAX=210},{PMAX=16},{MASS=286},{NDM=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
R
Length R
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H'
[mm]
H2
Height h
[mm]
S
Height s
[mm]
A
Diameter A
[mm]
B
Diameter B
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
NOT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
FMAX
Maximum load
[N]
PMAX
Largest tightening power
[kN]
MASS
Mass
[g]
LNTM-21-M8-12-D
LNTM-21-M8-12-D
M8
12
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
160
10
103
LNTM-21-M8-16-D
LNTM-21-M8-16-D
M8
16
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
160
10
104
LNTM-21-M8-20-D
LNTM-21-M8-20-D
M8
20
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
160
10
105
LNTM-21-M8-25-D
LNTM-21-M8-25-D
M8
25
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
160
10
107
LNTM-21-M8-32-D
LNTM-21-M8-32-D
M8
32
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
160
10
109
LNTM-21-M8-40-D
LNTM-21-M8-40-D
M8
40
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
160
10
112
LNTM-21-M8-50-D
LNTM-21-M8-50-D
M8
50
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
160
10
114
LNTM-21-M8-63-D
LNTM-21-M8-63-D
M8
63
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
160
10
119
LNTM-21-M10-20-D
LNTM-21-M10-20-D
M10
20
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
320
16
108
LNTM-21-M10-25-D
LNTM-21-M10-25-D
M10
25
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
320
16
111
LNTM-21-M10-32-D
LNTM-21-M10-32-D
M10
32
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
320
16
115
LNTM-21-M10-40-D
LNTM-21-M10-40-D
M10
40
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
320
16
117
LNTM-21-M10-50-D
LNTM-21-M10-50-D
M10
50
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
320
16
122
LNTM-21-M10-63-D
LNTM-21-M10-63-D
M10
63
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
320
16
126
LNTM-21-M10-80-D
LNTM-21-M10-80-D
M10
80
70.5
35.5
39.5
31.0
1.0
8
20
21
13.5
24
320
16
136
LNTM-24-M10-16-D
LNTM-24-M10-16-D
M10
16
95.5
43.0
47.5
37.0
2.5
10
25
24
16.0
26
230
16
174
LNTM-24-M10-20-D
LNTM-24-M10-20-D
M10
20
95.5
43.0
47.5
37.0
2.5
10
25
24
16.0
26
230
16
175
LNTM-24-M10-25-D
LNTM-24-M10-25-D
M10
25
95.5
43.0
47.5
37.0
2.5
10
25
24
16.0
26
230
16
177
LNTM-24-M10-32-D
LNTM-24-M10-32-D
M10
32
95.5
43.0
47.5
37.0
2.5
10
25
24
16.0
26
230
16
180
LNTM-24-M10-40-D
LNTM-24-M10-40-D
M10
40
95.5
43.0
47.5
37.0
2.5
10
25
24
16.0
26
230
16
184
LNTM-24-M10-50-D
LNTM-24-M10-50-D
M10
50
95.5
43.0
47.5
37.0
2.5
10
25
24
16.0
26
230
16
190
LNTM-24-M10-63-D
LNTM-24-M10-63-D
M10
63
95.5
43.0
47.5
37.0
2.5
10
25
24
16.0
26
230
16
197
LNTM-24-M10-80-D
LNTM-24-M10-80-D
M10
80
95.5
43.0
47.5
37.0
2.5
10
25
24
16.0
26
230
16
204
LNTM-24-M12-25-D
LNTM-24-M12-25-D
M12
25
95.5
43.0
47.5
37.0
2.5
10
25
24
16.0
26
410
23
183
LNTM-24-M12-32-D
LNTM-24-M12-32-D
M12
32
95.5
43.0
47.5
37.0
2.5
10
25
24
16.0
26
410
23
188
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성