LRG - Plastic Grip Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LRG - Plastic Grip Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lrg/lrg.prj},{NB=LRG-12-200},{CN=LRG-12-200},{R=200},{M=M12},{LM=30},{A=14},{B=28},{G=85},{F=115},{W=253},{NDM=12},{KDM=9.853},{L1=50.0},{L2=10.60},{R1=2.5},{R2=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
R
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
G
Length
[mm]
F
Length
[mm]
W
Weight
[g]
LRG-6-63
LRG-6-63
63
M6
12
8
17
40
23
25
LRG-6-80
LRG-6-80
80
M6
12
8
17
40
40
32
LRG-6-100
LRG-6-100
100
M6
12
8
17
40
60
40
LRG-8-80
LRG-8-80
80
M8
20
10
21
50
30
53
LRG-8-100
LRG-8-100
100
M8
20
10
21
50
50
65
LRG-8-125
LRG-8-125
125
M8
20
10
21
50
75
81
LRG-10-100
LRG-10-100
100
M10
25
12
25
65
35
97
LRG-10-125
LRG-10-125
125
M10
25
12
25
65
60
119
LRG-10-160
LRG-10-160
160
M10
25
12
25
65
95
149
LRG-12-125
LRG-12-125
125
M12
30
14
28
85
40
163
LRG-12-160
LRG-12-160
160
M12
30
14
28
85
75
205
LRG-12-200
LRG-12-200
200
M12
30
14
28
85
115
253
LRGS-6-63
LRGS-6-63
63
M6
12
8
17
40
23
25
LRGS-6-80
LRGS-6-80
80
M6
12
8
17
40
40
32
LRGS-6-100
LRGS-6-100
100
M6
12
8
17
40
60
40
LRGS-8-80
LRGS-8-80
80
M8
20
10
21
50
30
53
LRGS-8-100
LRGS-8-100
100
M8
20
10
21
50
50
65
LRGS-8-125
LRGS-8-125
125
M8
20
10
21
50
75
81
LRGS-10-100
LRGS-10-100
100
M10
25
12
25
65
35
97
LRGS-10-125
LRGS-10-125
125
M10
25
12
25
65
60
119
LRGS-10-160
LRGS-10-160
160
M10
25
12
25
65
95
149
LRGS-12-125
LRGS-12-125
125
M12
30
14
28
85
40
163
LRGS-12-160
LRGS-12-160
160
M12
30
14
28
85
75
205
LRGS-12-200
LRGS-12-200
200
M12
30
14
28
85
115
253
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성