GN287-1 - Pipe Joint - Free (Pipe dia 12 - 18)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN287
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/287/gn_287_k1_asmtab.prj},{NB=GN287-B18-B12-1-BL(0)},{NORMNR=GN287},{NM=GN287-B18-B**-1-**},{NM2=Special order (a part)},{D1=B18},{D11=18},{D2=B12},{ROT=0},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{B=25},{D3=M6},{NDM3=6},{KDM3=4.771},{K1=31.5},{K2=25},{L1=100},{L2=34.5},{L3=25},{M1=29.5},{M2=48.5},{D2X='B12','B14','B16','B18'},{KLEMM=GN 911-M6-22},{OB=BL},{PPATH=gn_287_k1/gn_287_k1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NM
Catalog number
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
bore
ⁿ/ₐ
B
Swivel width
[mm]
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
K1
[mm]
K2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
KLEMM
Clamp lever
ⁿ/ₐ
GN287-B18-B12-1-BL
GN287-B18-B**-1-**
Special order (a part)
B18
25
M6
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
GN 911-M6-22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성