PPL-SP - Lock Pin with Steel Pawl
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Plunger
PPL - Lock Pin
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/plunger/ppl/ppl_sp.prj},{NB=PPL-10-50-SP},{CN=PPL-10-50-SP},{D=10},{L=50},{D1=12},{D2=9.9},{L1=9.8},{DD=27},{H=22.0},{D3=16.0},{A=3.3},{B=1.2},{SF=40},{MASS=49},{DX=7.000},{HX=4.018},{X1=1.400},{X1H=10.000},{X2=2.000},{L1X=8.500},{D1X=1.316},{L1X2=0.828},{DDX=4.000},{HX1=7.503},{DDX2=11.623},{CUT1=0.970},{CUT2=25.000},{CUTS=33.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d -0.04 ~ 0
[mm]
L
Length L 0 ~ +0.4
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
L1
Length L1
[mm]
DD
Diameter D
[mm]
H
Length H
[mm]
D3
Diameter d3
[mm]
A
Width a
[mm]
B
Width b
[mm]
SF
Shearing Force
[kN]
MASS
Mass
[g]
PPL-8-20-SP
PPL-8-20-SP
8
20
10
7.9
8.4
22
17.5
12.5
2.8
0.8
30
21
PPL-8-25-SP
PPL-8-25-SP
8
25
10
7.9
8.4
22
17.5
12.5
2.8
0.8
30
26
PPL-8-30-SP
PPL-8-30-SP
8
30
10
7.9
8.4
22
17.5
12.5
2.8
0.8
30
31
PPL-8-40-SP
PPL-8-40-SP
8
40
10
7.9
8.4
22
17.5
12.5
2.8
0.8
30
36
PPL-8-50-SP
PPL-8-50-SP
8
50
10
7.9
8.4
22
17.5
12.5
2.8
0.8
30
42
PPL-10-20-SP
PPL-10-20-SP
10
20
12
9.9
9.8
27
22.0
16.0
3.3
1.2
40
30
PPL-10-25-SP
PPL-10-25-SP
10
25
12
9.9
9.8
27
22.0
16.0
3.3
1.2
40
33
PPL-10-30-SP
PPL-10-30-SP
10
30
12
9.9
9.8
27
22.0
16.0
3.3
1.2
40
37
PPL-10-40-SP
PPL-10-40-SP
10
40
12
9.9
9.8
27
22.0
16.0
3.3
1.2
40
43
PPL-10-50-SP
PPL-10-50-SP
10
50
12
9.9
9.8
27
22.0
16.0
3.3
1.2
40
49
PPL-10-60-SP
PPL-10-60-SP
10
60
12
9.9
9.8
27
22.0
16.0
3.3
1.2
40
56
PPL-12-30-SP
PPL-12-30-SP
12
30
14
11.9
11.3
27
22.0
16.0
3.8
1.2
60
45
PPL-12-40-SP
PPL-12-40-SP
12
40
14
11.9
11.3
27
22.0
16.0
3.8
1.2
60
57
PPL-12-50-SP
PPL-12-50-SP
12
50
14
11.9
11.3
27
22.0
16.0
3.8
1.2
60
69
PPL-12-60-SP
PPL-12-60-SP
12
60
14
11.9
11.3
27
22.0
16.0
3.8
1.2
60
81
PPL-12-80-SP
PPL-12-80-SP
12
80
14
11.9
11.3
27
22.0
16.0
3.8
1.2
60
93
PPL-16-40-SP
PPL-16-40-SP
16
40
19
15.9
14.2
34
26.0
21.0
4.3
1.5
110
119
PPL-16-50-SP
PPL-16-50-SP
16
50
19
15.9
14.2
34
26.0
21.0
4.3
1.5
110
129
PPL-16-60-SP
PPL-16-60-SP
16
60
19
15.9
14.2
34
26.0
21.0
4.3
1.5
110
139
PPL-16-80-SP
PPL-16-80-SP
16
80
19
15.9
14.2
34
26.0
21.0
4.3
1.5
110
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성