PSP-N - Plastic pin, Light load
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Plunger
PSP - Short Stroke Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/plunger/psp_short_stroke_plunger/psp_n_asmtab.prj},{NB=PSP-6-5-N},{CN1=PSP-6x5-N},{CN=PSP-6-5-N},{M=M6},{S=5},{L=30},{D=2.5},{A=1.3},{B=2.0},{LOAD=2/9.8},{FUWW=PPW-6},{MASS=4},{PPATH=psp_n/psp_n_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
S
Length s
[mm]
L
Length L 0~0.5
[mm]
D
Diameter D
[mm]
A
Height a
[mm]
B
Height B
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
ⁿ/ₐ
FUWW
For use with Wrench
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PSP-5-3-N
PSP-5-3-N
M5
3
20
2.0
1.2
1.5
2/9.8
PPW-5
2
PSP-5-5-N
PSP-5-5-N
M5
5
27
2.0
1.2
1.5
2/9.8
PPW-5
3
PSP-6-3-N
PSP-6-3-N
M6
3
25
2.5
1.3
2.0
5.9/9.8
PPW-6
3
PSP-6-5-N
PSP-6-5-N
M6
5
30
2.5
1.3
2.0
2/9.8
PPW-6
4
PSP-8-3-N
PSP-8-3-N
M8
3
25
3.1
1.5
2.5
5.9/9.8
PPW-8
6
PSP-8-5-N
PSP-8-5-N
M8
5
27
3.1
1.5
2.5
2.9/9.8
PPW-8
9
PSP-10-5-N
PSP-10-5-N
M10
5
30
3.8
1.5
3.0
5.9/14.7
PPW-10
11
PSP-12-5-N
PSP-12-5-N
M12
5
30
5.5
2.7
4.0
5.9/14.7
PPW-12
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성