PSP-S - Heavy load
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Plunger
PSP - Short Stroke Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/plunger/psp_short_stroke_plunger/psp_s_asmtab.prj},{NB=PSP-5-5-S},{CN1=PSP-5x5-S},{CN=PSP-5-5-S},{M=M5},{S=5.0},{L=27},{D=2.0},{A=1.2},{B=1.5},{LOAD=2.9/19.6},{FUWW=PPW-5},{MASS=3.0},{PPATH=psp_s/psp_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
S
Length s
[mm]
L
Length L 0~0.5
[mm]
D
Diameter D
[mm]
A
Height a
[mm]
B
Height B
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
ⁿ/ₐ
FUWW
For use with Wrench
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PSP-3-1.5-S
PSP-3-1.5-S
M3
1.5
10
1.1
0.4
0.9
0.49/2.9
-
0.3
PSP-3-3-S
PSP-3-3-S
M3
3.0
15
1.1
0.4
0.9
0.78/2.9
-
0.6
PSP-4-2-S
PSP-4-2-S
M4
2.0
15
1.6
0.6
1.3
2.9/8.8
-
0.7
PSP-4B-2-S
PSP-4B-2-S
M4
2.0
12
1.6
0.6
0.9
2/9.8
-
0.7
PSP-4-4-S
PSP-4-4-S
M4
4.0
24
1.6
0.6
1.3
2/8.8
-
1.6
PSP-5-3-S
PSP-5-3-S
M5
3.0
20
2.0
1.2
1.5
3.9/20
PPW-5
2.0
PSP-5-5-S
PSP-5-5-S
M5
5.0
27
2.0
1.2
1.5
2.9/19.6
PPW-5
3.0
PSP-6-3-S
PSP-6-3-S
M6
3.0
25
2.5
1.3
2.0
7.8/25
PPW-6
3.0
PSP-6-5-S
PSP-6-5-S
M6
5.0
30
2.5
1.3
2.0
4.9/29.4
PPW-6
4.0
PSP-8-3-S
PSP-8-3-S
M8
3.0
25
3.1
1.5
2.5
14.7/29.4
PPW-8
6.0
PSP-8-4-S
PSP-8-4-S
M8
4.0
25
3.1
1.5
2.5
7.8/29
PPW-8
6.0
PSP-8-5-S
PSP-8-5-S
M8
5.0
27
3.1
1.5
2.5
7.8/29.4
PPW-8
9.0
PSP-10-5-S
PSP-10-5-S
M10
5.0
30
3.8
1.5
3.0
9.8/49
PPW-10
11.0
PSP-12-5-S
PSP-12-5-S
M12
5.0
30
5.5
2.7
4.0
9.8/49
PPW-12
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성