PSPS-Z - Stainless steel type, Extreme heavy loading
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Plunger
PSPS - Short Stroke Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/plunger/psps_short_stroke_plunger/psps_z_asmtab.prj},{NB=PSPS-6-3-Z},{CN1=PSPS-6x3-Z},{CN=PSPS-6-3-Z},{M=M6},{S=3},{L=25},{D=2.5},{A=1.3},{B=2.0},{LOAD=15.8/35.6},{FUWW=PPW-6},{MASS=3.0},{PPATH=psps_z/psps_z_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
S
Length s
[mm]
L
Length L 0~0.5
[mm]
D
Diameter D
[mm]
A
Height a
[mm]
B
Height B
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
ⁿ/ₐ
FUWW
For use with Wrench
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PSPS-4-2-Z
PSPS-4-2-Z
M4
2
15
1.6
0.6
1.3
6.1/13.8
-
0.7
PSPS-5-3-Z
PSPS-5-3-Z
M5
3
20
2.0
1.2
1.5
6.8/22
PPW-5
2.0
PSPS-6-3-Z
PSPS-6-3-Z
M6
3
25
2.5
1.3
2.0
15.8/35.6
PPW-6
3.0
PSPS-8-3-Z
PSPS-8-3-Z
M8
3
25
3.1
1.5
2.5
21.9/36.3
PPW-8
6.0
PSPS-10-5-Z
PSPS-10-5-Z
M10
5
30
3.8
1.5
3.0
24.5/58.6
PPW-10
11.0
PSPS-12-5-Z
PSPS-12-5-Z
M12
5
30
5.5
2.7
4.0
34.9/63.6
PPW-12
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성