FEAMS-D3-S - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FEAMS-D3-S - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/feams_d3_s/feams_d3_s.prj},{NB=FEAMS-50-M8-40-D3-S (0-0)},{MC=FEAMS-50-M8-40-D3-S},{D1=50},{D3=13},{NDM=8},{R=15},{H1=2.5},{L6MAX=0},{WEIGHT=0.0830},{DD=49.0000},{RR=10.0000},{CRR=-3.1652},{R1=2.5000},{C1=0.700},{H44=0.000},{H45=0.000},{SW3L=0.000},{SW3D=0.000},{XH=20.000},{XXH=11.000},{VH=0.000},{VHH=0.000},{SW4H=0.000},{SW4HH=0.000},{VDX=0.000},{VCH=0.000},{VR=0.000},{VRH=0.000},{VR2=0.000},{WH=0.000},{WCHAM1=0.000},{WCHAM2=0.000},{L4XX=0.000},{WR=0.000},{WRH=0.000},{WRHH=0.000},{WD6=0.000},{WD6X=0.000},{WR6H=0.000},{WR6=0.000},{WRR=0.000},{PARTNUMBER=GN 43-50-M8-40-D3-S},{EGPARTNUMBER=GN 43-50-M8-40-D3-S},{JDPARTNUMBER=GN 43-50-M8-40-D3-S},{ITEMID=43-50-M8-40-D3-S},{NORMNR=GN 43},{D2=M8},{H33=11},{WINKEL=0},{L6=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MC
Model Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L8
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H6
[mm]
SW1
[mm]
L9
[mm]
SW8
[mm]
FEAMS-50-M8-40-D3-S
FEAMS-50-M8-40-D3-S
50
M8
13
D3
S
40
60
45
15
2.5
11
4
17
-
-
FEAMS-50-M8-50-D3-S
FEAMS-50-M8-50-D3-S
50
M8
13
D3
S
50
60
45
15
2.5
11
4
17
-
-
FEAMS-50-M8-63-D3-S
FEAMS-50-M8-63-D3-S
50
M8
13
D3
S
63
60
45
15
2.5
11
4
17
-
-
FEAMS-50-M8-40-D3-SK
FEAMS-50-M8-40-D3-SK
50
M8
13
D3
SK
40
60
45
15
2.5
11
4
17
6.8
13
FEAMS-50-M8-50-D3-SK
FEAMS-50-M8-50-D3-SK
50
M8
13
D3
SK
50
60
45
15
2.5
11
4
17
6.8
13
FEAMS-50-M8-63-D3-SK
FEAMS-50-M8-63-D3-SK
50
M8
13
D3
SK
63
60
45
15
2.5
11
4
17
6.8
13
FEAMS-50-M10-50-D3-S
FEAMS-50-M10-50-D3-S
50
M10
13
D3
S
50
60
45
15
2.5
11
4
17
-
-
FEAMS-50-M10-60-D3-S
FEAMS-50-M10-60-D3-S
50
M10
13
D3
S
60
60
45
15
2.5
11
4
17
-
-
FEAMS-50-M10-80-D3-S
FEAMS-50-M10-80-D3-S
50
M10
13
D3
S
80
60
45
15
2.5
11
4
17
-
-
FEAMS-50-M10-100-D3-S
FEAMS-50-M10-100-D3-S
50
M10
13
D3
S
100
60
45
15
2.5
11
4
17
-
-
FEAMS-50-M10-50-D3-SK
FEAMS-50-M10-50-D3-SK
50
M10
13
D3
SK
50
60
45
15
2.5
11
4
17
8.4
16
FEAMS-50-M10-60-D3-SK
FEAMS-50-M10-60-D3-SK
50
M10
13
D3
SK
60
60
45
15
2.5
11
4
17
8.4
16
FEAMS-50-M10-80-D3-SK
FEAMS-50-M10-80-D3-SK
50
M10
13
D3
SK
80
60
45
15
2.5
11
4
17
8.4
16
FEAMS-50-M10-100-D3-SK
FEAMS-50-M10-100-D3-SK
50
M10
13
D3
SK
100
60
45
15
2.5
11
4
17
8.4
16
FEAMS-50-M12-60-D3-S
FEAMS-50-M12-60-D3-S
50
M12
13
D3
S
60
60
45
15
2.5
11
4
17
-
-
FEAMS-50-M12-80-D3-S
FEAMS-50-M12-80-D3-S
50
M12
13
D3
S
80
60
45
15
2.5
11
4
17
-
-
FEAMS-50-M12-100-D3-S
FEAMS-50-M12-100-D3-S
50
M12
13
D3
S
100
60
45
15
2.5
11
4
17
-
-
FEAMS-50-M12-125-D3-S
FEAMS-50-M12-125-D3-S
50
M12
13
D3
S
125
60
45
15
2.5
11
4
17
-
-
FEAMS-50-M12-60-D3-SK
FEAMS-50-M12-60-D3-SK
50
M12
13
D3
SK
60
60
45
15
2.5
11
4
17
10.8
18
FEAMS-50-M12-80-D3-SK
FEAMS-50-M12-80-D3-SK
50
M12
13
D3
SK
80
60
45
15
2.5
11
4
17
10.8
18
FEAMS-50-M12-100-D3-SK
FEAMS-50-M12-100-D3-SK
50
M12
13
D3
SK
100
60
45
15
2.5
11
4
17
10.8
18
FEAMS-50-M12-125-D3-SK
FEAMS-50-M12-125-D3-SK
50
M12
13
D3
SK
125
60
45
15
2.5
11
4
17
10.8
18
FEAMS-60-M8-40-D3-S
FEAMS-60-M8-40-D3-S
60
M8
13
D3
S
40
65
50
15
2.5
11
4.5
17
-
-
FEAMS-60-M8-50-D3-S
FEAMS-60-M8-50-D3-S
60
M8
13
D3
S
50
65
50
15
2.5
11
4.5
17
-
-
FEAMS-60-M8-63-D3-S
FEAMS-60-M8-63-D3-S
60
M8
13
D3
S
63
65
50
15
2.5
11
4.5
17
-
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성