FGBA-ES / FGBAS-ES - Rubber Bumper with Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FGBA / FGBAS - Rubber Bumper with Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fgba_fgbas/fgba_es_fgbas_es.prj},{NB=FGBA-100-75-M16-ES-55},{CN=FGBA-100-75-M16-ES-55},{D=100},{D1X=47.500},{H=75},{M=M16},{NDM=16},{LM=41},{LF=16},{T=3.0},{SL=379},{ML=7100},{MD=18.75},{MASS=1038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Dimension D
[mm]
H
Dimension H
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Dimension Lm
[mm]
LF
Dimension Lf
[mm]
T
Dimension t
[mm]
SL
Spring constant
[Nm]
ML
Maximum load
[N]
MD
Maximum deflection
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
FGBA-8-8-M3-ES-55
FGBA-8-8-M3-ES-55
8
8
M3
6
3
1.0
38
75
2.00
2
FGBA-10-10-M4-ES-55
FGBA-10-10-M4-ES-55
10
10
M4
10
4
1.2
36
90
2.50
3
FGBA-10-15-M4-ES-55
FGBA-10-15-M4-ES-55
10
15
M4
10
4
1.2
17
65
3.75
4
FGBA-15-10-M4-ES-55
FGBA-15-10-M4-ES-55
15
10
M4
10
4
1.4
80
200
2.50
6
FGBA-15-15-M4-ES-55
FGBA-15-15-M4-ES-55
15
15
M4
10
4
1.4
35
130
3.75
7
FGBA-15-20-M4-ES-55
FGBA-15-20-M4-ES-55
15
20
M4
10
4
1.4
30
150
5.00
8
FGBA-20-15-M6-ES-55
FGBA-20-15-M6-ES-55
20
15
M6
18
6
2.0
95
355
3.75
13
FGBA-20-20-M6-ES-55
FGBA-20-20-M6-ES-55
20
20
M6
18
6
2.0
53
265
5.00
15
FGBA-20-25-M6-ES-55
FGBA-20-25-M6-ES-55
20
25
M6
18
6
2.0
50
315
6.25
17
FGBA-25-15-M6-ES-55
FGBA-25-15-M6-ES-55
25
15
M6
18
6
2.0
184
690
3.75
21
FGBA-25-20-M6-ES-55
FGBA-25-20-M6-ES-55
25
20
M6
18
6
2.0
121
605
5.00
24
FGBA-25-30-M6-ES-55
FGBA-25-30-M6-ES-55
25
30
M6
18
6
2.0
76
570
7.50
30
FGBA-30-15-M8-ES-55
FGBA-30-15-M8-ES-55
30
15
M8
20
8
2.0
143
535
3.75
37
FGBA-30-30-M8-ES-55
FGBA-30-30-M8-ES-55
30
30
M8
20
8
2.0
113
850
7.50
49
FGBA-40-20-M8-ES-55
FGBA-40-20-M8-ES-55
40
20
M8
23
8
2.0
302
1510
5.00
56
FGBA-40-30-M8-ES-55
FGBA-40-30-M8-ES-55
40
30
M8
23
8
2.0
204
1530
7.50
79
FGBA-40-40-M8-ES-55
FGBA-40-40-M8-ES-55
40
40
M8
23
8
2.0
163
1630
10.00
102
FGBA-50-20-M10-ES-55
FGBA-50-20-M10-ES-55
50
20
M10
28
10
2.0
720
3600
5.00
119
FGBA-50-30-M10-ES-55
FGBA-50-30-M10-ES-55
50
30
M10
28
10
2.0
343
2575
7.50
142
FGBA-50-40-M10-ES-55
FGBA-50-40-M10-ES-55
50
40
M10
28
10
2.0
244
2440
10.00
165
FGBA-50-50-M10-ES-55
FGBA-50-50-M10-ES-55
50
50
M10
28
10
2.0
176
2200
12.50
188
FGBA-60-30-M10-ES-55
FGBA-60-30-M10-ES-55
60
30
M10
28
10
2.0
453
3400
7.50
194
FGBA-60-40-M10-ES-55
FGBA-60-40-M10-ES-55
60
40
M10
28
10
2.0
333
3330
10.00
225
FGBA-70-45-M10-ES-55
FGBA-70-45-M10-ES-55
70
45
M10
27
10
3.0
356
4000
11.25
329
FGBA-75-40-M12-ES-55
FGBA-75-40-M12-ES-55
75
40
M12
37
12
3.0
460
4600
10.00
339
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FGBA-SS / FGBAS-SS - Rubber Bumper with Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
FGBA-S / FGBAS-S - Rubber Bumper with Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
DFS/DFSN-PB - (For Circle pipe)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SPZ-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSH-EL - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Steel Type, Electrolysis ...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MJT-K
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KDM - Dimple Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
EOCL-200 - Collar for use with Handle Automation Unit
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.07.2021
SBJ-M-M - Ball Joint (Ball side: Male screw, Fixed side: Male screw)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNS-J - Socket Head Cap Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
16.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성