FNFS-B1-X - Leveling Adjuster
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FNFS-B1-X / FNFS-B2-X - Leveling Adjuster
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fnfs_x/fnfs_b1_x.prj},{NB=FNFS-50-M8-37-B1-X},{IDNR=},{CN=FNFS-50-M8-37-B1-X},{D=50},{M=M8},{LF=8},{H=37},{H1=14.5},{HH=3.5},{SW1=14},{M1=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length of Thread min.
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
HH
Height h
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
FNFS-50-M8-37-B1-X
FNFS-50-M8-37-B1-X
50
M8
8
37
14.5
3.5
14
FNFS-50-M10-40-B1-X
FNFS-50-M10-40-B1-X
50
M10
10
40
14.5
3.5
14
FNFS-50-M12-43-B1-X
FNFS-50-M12-43-B1-X
50
M12
12
43
14.5
3.5
17
FNFS-50-M16-49-B1-X
FNFS-50-M16-49-B1-X
50
M16
16
49
14.5
3.5
22
FNFS-60-M8-38-B1-X
FNFS-60-M8-38-B1-X
60
M8
8
38
16.0
4.0
14
FNFS-60-M10-41-B1-X
FNFS-60-M10-41-B1-X
60
M10
10
41
16.0
4.0
14
FNFS-60-M12-45-B1-X
FNFS-60-M12-45-B1-X
60
M12
12
45
16.0
4.0
17
FNFS-60-M16-50-B1-X
FNFS-60-M16-50-B1-X
60
M16
16
50
16.0
4.0
22
FNFS-80-M8-40-B1-X
FNFS-80-M8-40-B1-X
80
M8
8
40
18.0
5.0
14
FNFS-80-M10-43-B1-X
FNFS-80-M10-43-B1-X
80
M10
10
43
18.0
5.0
14
FNFS-80-M12-47-B1-X
FNFS-80-M12-47-B1-X
80
M12
12
47
18.0
5.0
17
FNFS-80-M16-52-B1-X
FNFS-80-M16-52-B1-X
80
M16
16
52
18.0
5.0
22
FNFS-80-M20-60-B1-X
FNFS-80-M20-60-B1-X
80
M20
20
60
18.0
5.0
27
FNFS-100-M8-42-B1-X
FNFS-100-M8-42-B1-X
100
M8
8
42
20.0
6.0
14
FNFS-100-M10-45-B1-X
FNFS-100-M10-45-B1-X
100
M10
10
45
20.0
6.0
14
FNFS-100-M12-49-B1-X
FNFS-100-M12-49-B1-X
100
M12
12
49
20.0
6.0
17
FNFS-100-M16-54-B1-X
FNFS-100-M16-54-B1-X
100
M16
16
54
20.0
6.0
22
FNFS-100-M20-62-B1-X
FNFS-100-M20-62-B1-X
100
M20
20
62
20.0
6.0
27
FNFS-120-M20-65-B1-X
FNFS-120-M20-65-B1-X
120
M20
20
65
22.0
6.0
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성