FUMS-D3-V - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FUMS-D3-V - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fums_d3_v/fums_d3_v.prj},{NB=Edelstahl-Stellfuss GN 41-60-M16-75-D3-V (0-0)},{MC=FUMS-60-M16-75-D3-V},{D1=60},{NDM=16},{H1=2.5},{L6MAX=29},{WEIGHT=0.1606},{PARTNUMBER=GN 41-60-M16-75-D3-V},{EGPARTNUMBER=GN 41-60-M16-75-D3-V},{JDPARTNUMBER=GN 41-60-M16-75-D3-V},{ITEMID=41-60-M16-75-D3-V},{NORMNR=GN 41},{D2=M16},{H33=-},{H44=17},{FORM=D3},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=V},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W','X'},{L1=-},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=75},{L21='75','100','125','150'},{L3=-},{L31='110','135','160','185'},{L77=37},{SW77=22},{TT=16},{D3=-},{D4=-},{H11=2.5},{H22=2.0},{H55=14},{H66=4.5},{L44=45},{L55=45},{M=-},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW44=10},{SW55=12},{SW66=20},{WINKEL=0},{L6=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MC
Model Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
H1
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
SW4
[mm]
SW5
[mm]
L9
[mm]
SW8
[mm]
FUMS-60-M16-75-D3-V
FUMS-60-M16-75-D3-V
60
M16
D3
V
75
2.5
14
4.5
10
12
-
-
FUMS-60-M16-100-D3-V
FUMS-60-M16-100-D3-V
60
M16
D3
V
100
2.5
14
4.5
10
12
-
-
FUMS-60-M16-125-D3-V
FUMS-60-M16-125-D3-V
60
M16
D3
V
125
2.5
14
4.5
10
12
-
-
FUMS-60-M16-150-D3-V
FUMS-60-M16-150-D3-V
60
M16
D3
V
150
2.5
14
4.5
10
12
-
-
FUMS-60-M16-75-D3-VK
FUMS-60-M16-75-D3-VK
60
M16
D3
VK
75
2.5
14
4.5
10
12
14.8
24
FUMS-60-M16-100-D3-VK
FUMS-60-M16-100-D3-VK
60
M16
D3
VK
100
2.5
14
4.5
10
12
14.8
24
FUMS-60-M16-125-D3-VK
FUMS-60-M16-125-D3-VK
60
M16
D3
VK
125
2.5
14
4.5
10
12
14.8
24
FUMS-60-M16-150-D3-VK
FUMS-60-M16-150-D3-VK
60
M16
D3
VK
150
2.5
14
4.5
10
12
14.8
24
FUMS-80-M16-75-D3-V
FUMS-80-M16-75-D3-V
80
M16
D3
V
75
3.0
15
5
10
12
-
-
FUMS-80-M16-100-D3-V
FUMS-80-M16-100-D3-V
80
M16
D3
V
100
3.0
15
5
10
12
-
-
FUMS-80-M16-125-D3-V
FUMS-80-M16-125-D3-V
80
M16
D3
V
125
3.0
15
5
10
12
-
-
FUMS-80-M16-150-D3-V
FUMS-80-M16-150-D3-V
80
M16
D3
V
150
3.0
15
5
10
12
-
-
FUMS-80-M16-75-D3-VK
FUMS-80-M16-75-D3-VK
80
M16
D3
VK
75
3.0
15
5
10
12
14.8
24
FUMS-80-M16-100-D3-VK
FUMS-80-M16-100-D3-VK
80
M16
D3
VK
100
3.0
15
5
10
12
14.8
24
FUMS-80-M16-125-D3-VK
FUMS-80-M16-125-D3-VK
80
M16
D3
VK
125
3.0
15
5
10
12
14.8
24
FUMS-80-M16-150-D3-VK
FUMS-80-M16-150-D3-VK
80
M16
D3
VK
150
3.0
15
5
10
12
14.8
24
FUMS-80-M20-100-D3-V
FUMS-80-M20-100-D3-V
80
M20
D3
V
100
3.0
15
5
13
16
-
-
FUMS-80-M20-125-D3-V
FUMS-80-M20-125-D3-V
80
M20
D3
V
125
3.0
15
5
13
16
-
-
FUMS-80-M20-150-D3-V
FUMS-80-M20-150-D3-V
80
M20
D3
V
150
3.0
15
5
13
16
-
-
FUMS-80-M20-200-D3-V
FUMS-80-M20-200-D3-V
80
M20
D3
V
200
3.0
15
5
13
16
-
-
FUMS-80-M20-100-D3-VK
FUMS-80-M20-100-D3-VK
80
M20
D3
VK
100
3.0
15
5
13
16
18
30
FUMS-80-M20-125-D3-VK
FUMS-80-M20-125-D3-VK
80
M20
D3
VK
125
3.0
15
5
13
16
18
30
FUMS-80-M20-150-D3-VK
FUMS-80-M20-150-D3-VK
80
M20
D3
VK
150
3.0
15
5
13
16
18
30
FUMS-80-M20-200-D3-VK
FUMS-80-M20-200-D3-VK
80
M20
D3
VK
200
3.0
15
5
13
16
18
30
FUMS-80-M24-100-D3-V
FUMS-80-M24-100-D3-V
80
M24
D3
V
100
3.0
18
5
17
20
-
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성