FUMS-D3-W - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FUMS-D3-W - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fums_d3_w/fums_d3_w.prj},{NB=FUMS-60-M16-110-D3-W (0-0)},{MC=FUMS-60-M16-110-D3-W},{D1=60},{NDM=16},{H1=2.5},{L6MAX=29},{WEIGHT=0.2876},{PARTNUMBER=GN 41-60-M16-110-D3-W},{EGPARTNUMBER=GN 41-60-M16-110-D3-W},{JDPARTNUMBER=GN 41-60-M16-110-D3-W},{ITEMID=41-60-M16-110-D3-W},{NORMNR=GN 41},{D2=M16},{H33=-},{H44=17},{FORM=D3},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=W},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W','X'},{L1=-},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=-},{L21='75','100','125','150'},{L3=110},{L31='110','135','160','185'},{L77=37},{SW77=22},{TT=16},{D3=-},{D4=24},{H11=2.5},{H22=2.0},{H55=14},{H66=4.5},{L44=45},{L55=45},{M=-},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW44=10},{SW55=12},{SW66=20},{WINKEL=0},{L6=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MC
Model Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H6
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW5
[mm]
SW6
[mm]
FUMS-60-M16-110-D3-W
FUMS-60-M16-110-D3-W
60
M16
D3
W
110
24
2.5
4.5
45
45
12
20
FUMS-60-M16-135-D3-W
FUMS-60-M16-135-D3-W
60
M16
D3
W
135
24
2.5
4.5
45
45
12
20
FUMS-60-M16-160-D3-W
FUMS-60-M16-160-D3-W
60
M16
D3
W
160
24
2.5
4.5
45
45
12
20
FUMS-60-M16-185-D3-W
FUMS-60-M16-185-D3-W
60
M16
D3
W
185
24
2.5
4.5
45
45
12
20
FUMS-80-M16-110-D3-W
FUMS-80-M16-110-D3-W
80
M16
D3
W
110
24
3.0
5
45
45
12
20
FUMS-80-M16-135-D3-W
FUMS-80-M16-135-D3-W
80
M16
D3
W
135
24
3.0
5
45
45
12
20
FUMS-80-M16-160-D3-W
FUMS-80-M16-160-D3-W
80
M16
D3
W
160
24
3.0
5
45
45
12
20
FUMS-80-M16-185-D3-W
FUMS-80-M16-185-D3-W
80
M16
D3
W
185
24
3.0
5
45
45
12
20
FUMS-80-M20-134-D3-W
FUMS-80-M20-134-D3-W
80
M20
D3
W
134
30
3.0
5
56
56
16
24
FUMS-80-M20-159-D3-W
FUMS-80-M20-159-D3-W
80
M20
D3
W
159
30
3.0
5
56
56
16
24
FUMS-80-M20-184-D3-W
FUMS-80-M20-184-D3-W
80
M20
D3
W
184
30
3.0
5
56
56
16
24
FUMS-80-M20-234-D3-W
FUMS-80-M20-234-D3-W
80
M20
D3
W
234
30
3.0
5
56
56
16
24
FUMS-80-M24-159-D3-W
FUMS-80-M24-159-D3-W
80
M24
D3
W
159
35
3.0
5
67
67
20
30
FUMS-80-M24-209-D3-W
FUMS-80-M24-209-D3-W
80
M24
D3
W
209
35
3.0
5
67
67
20
30
FUMS-80-M24-259-D3-W
FUMS-80-M24-259-D3-W
80
M24
D3
W
259
35
3.0
5
67
67
20
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성