B1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
JIS V PULLEY
B
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/jis_v_pulley/b/b1.prj},{NB=155-B-1},{CN=155-B-1},{DM=155},{DE=166},{DMAX=32},{DMIN=11},{D=-},{TYPE=20U},{DB=56},{L=32},{S1=15},{S2=8},{W=25},{H=20},{CADDATA=155B1},{INERTIA=0.00686},{WEIGHT=2.08},{PRICE=3,12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DM
Nominal diameter
[mm]
DE
Outer diameter
[mm]
DMAX
Max. bore
[mm]
DMIN
Min. bore
[mm]
D
Prepared hole
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
dimension db
[mm]
L
dimension l
[mm]
S1
dimension s1
[mm]
S2
dimension s2
[mm]
W
dimension w
[mm]
H
dimension h 0~2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
63-B-1
63-B-1
63
74
25
14
-
11U
45
40
15
-
25
-
0.000358
0.74
71-B-1
71-B-1
71
82
25
11
-
21U
45
32
15
8
25
20
0.000517
0.81
75-B-1
75-B-1
75
86
25
11
-
21U
45
32
15
8
25
20
0.000622
0.88
80-B-1
80-B-1
80
91
28
11
-
21U
50
32
15
8
25
20
0.000802
1.01
90-B-1
90-B-1
90
101
28
11
-
21U
50
32
15
8
25
20
0.0012
1.2
100-B-1
100-B-1
100
111
32
11
-
21U
56
32
15
8
25
20
0.00179
1.46
106-B-1
106-B-1
106
117
32
11
-
21U
56
32
15
8
25
20
0.00221
1.6
112-B-1
112-B-1
112
123
32
11
-
21U
56
32
15
8
25
20
0.00269
1.74
118-B-1
118-B-1
118
129
32
11
-
21U
56
32
15
8
25
20
0.00326
1.89
125-B-1
125-B-1
125
136
32
11
-
23U
56
32
15
8
25
20
0.00336
1.65
132-B-1
132-B-1
132
143
32
11
-
23U
56
32
15
8
25
20
0.00402
1.74
135-B-1
135-B-1
135
146
32
11
-
20U
56
32
15
8
25
20
0.00433
1.78
140-B-1
140-B-1
140
151
32
11
-
20U
56
32
15
8
25
20
0.00488
1.85
145-B-1
145-B-1
145
156
32
11
-
20U
56
32
15
8
25
20
0.00549
1.93
150-B-1
150-B-1
150
161
32
11
-
20U
56
32
15
8
25
20
0.00614
2
155-B-1
155-B-1
155
166
32
11
-
20U
56
32
15
8
25
20
0.00686
2.08
160-B-1
160-B-1
160
171
35.5
12
-
10U
63
35
10
-
25
20
0.00778
2.36
165-B-1
165-B-1
165
176
35.5
12
-
10U
63
35
10
-
25
20
0.00864
2.44
170-B-1
170-B-1
170
181
35.5
12
-
10U
63
35
10
-
25
20
0.00954
2.52
180-B-1
180-B-1
180
191
35.5
12
-
10U
63
35
10
-
25
20
0.0119
2.79
190-B-1
190-B-1
190
201
35.5
12
-
10U
63
35
10
-
25
20
0.0143
2.98
200-B-1
200-B-1
200
211
35.5
12
-
10U
63
35
10
-
25
20
0.0171
3.18
212-B-1
212-B-1
212
223
35.5
12
-
10X
63
35
10
-
25
20
0.0182
2.91
224-B-1
224-B-1
224
235
35.5
12
-
10X
63
35
10
-
25
20
0.0218
3.09
236-B-1
236-B-1
236
247
35.5
12
-
10X
63
35
10
-
25
20
0.0257
3.24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성