B2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
JIS V PULLEY
B
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/jis_v_pulley/b/b2.prj},{NB=63-B-2},{CN=63-B-2},{DM=63},{DE=74},{DMAX=28},{DMIN=20},{D=-},{TYPE=11U},{DB=50},{L=59},{S1=15},{S2=-},{W=44},{H=-},{CADDATA=63B2},{INERTIA=0.000562},{WEIGHT=1.15},{PRICE=1,49}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DM
Nominal diameter
[mm]
DE
Outer diameter
[mm]
DMAX
Max. bore
[mm]
DMIN
Min. bore
[mm]
D
Prepared hole
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
dimension db
[mm]
L
dimension l
[mm]
S1
dimension s1
[mm]
S2
dimension s2
[mm]
W
dimension w
[mm]
H
dimension h 0~2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
63-B-2
63-B-2
63
74
28
20
-
11U
50
59
15
-
44
-
0.000562
1.15
71-B-2
71-B-2
71
82
28
12
-
21U
50
35
15
24
44
20
0.000794
1.16
75-B-2
75-B-2
75
86
28
12
-
21U
50
35
15
24
44
20
0.000955
1.26
80-B-2
80-B-2
80
91
28
12
-
21U
50
35
15
24
44
20
0.00119
1.38
90-B-2
90-B-2
90
101
28
12
-
21U
50
35
15
24
44
20
0.0018
1.64
100-B-2
100-B-2
100
111
32
12
-
21U
56
35
15
24
44
20
0.00266
1.98
106-B-2
106-B-2
106
117
32
12
-
21U
56
35
15
24
44
20
0.00327
2.16
112-B-2
112-B-2
112
123
35.5
12
-
21U
63
35
15
24
44
20
0.00405
2.42
118-B-2
118-B-2
118
129
35.5
12
-
21U
63
35
15
24
44
20
0.00487
2.62
125-B-2
125-B-2
125
136
35.5
12
-
21U
63
35
15
24
44
20
0.00599
2.86
132-B-2
132-B-2
132
143
35.5
12
-
21U
63
35
15
24
44
20
0.0073
3.11
135-B-2
135-B-2
135
146
35.5
12
-
21U
63
35
15
24
44
20
0.00792
3.23
140-B-2
140-B-2
140
151
40
14
-
22U
71
40
15
19
44
20
0.00970
3.88
145-B-2
145-B-2
145
156
40
14
-
22U
71
40
15
19
44
20
0.0110
4.11
150-B-2
150-B-2
150
161
40
14
-
22U
71
40
15
19
44
20
0.0125
4.35
155-B-2
155-B-2
155
166
40
14
-
22U
71
40
15
19
44
20
0.0141
4.59
160-B-2
160-B-2
160
171
40
14
-
22U
71
40
15
19
44
20
0.0159
4.84
165-B-2
165-B-2
165
176
40
14
-
22U
71
40
15
19
44
20
0.0179
5.11
170-B-2
170-B-2
170
181
40
14
-
23U
71
40
15
19
44
20
0.0151
3.81
180-B-2
180-B-2
180
191
40
14
-
20U
71
40
15
19
44
20
0.0183
4.06
190-B-2
190-B-2
190
201
40
14
-
20U
71
40
15
19
44
20
0.0219
4.31
200-B-2N
200-B-2N
200
211
45
15
-
20U
80
45
15
14
44
20
0.0266
5.03
200-B-2F
200-B-2F
200
211
45
15
-
30U
80
44
-
-
44
20
0.0266
4.99
212-B-2N
212-B-2N
212
223
45
15
-
20X
80
45
15
14
44
20
0.0295
4.86
212-B-2F
212-B-2F
212
223
45
15
-
30X
80
44
-
-
44
20
0.0295
4.82
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNFS-SD - Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw/Small Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MBA
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HKC Cam Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KSM - Seven Lobe Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성