Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Cylindrical Ball Nut - KGM-N
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Ball Screw Drives KGT
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/kugelgewinde/kgm_n.prj},{NB=KGM-N-3210-RH-EE-0},{TYP=KGM-N-3210-RH-EE},{THR=3210},{COGX=30.42},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GW=0.60},{NDM=32.000},{KDM=27.300},{FORM=E},{VERS=1.000},{D1=53},{D8=4},{D8X=4.000},{L2=60},{L8=10},{L8X=10.000},{L9=15.0},{L10=30},{BT=6x2.5},{B=6},{T=2.5},{AXM=0.08},{DN=81600},{ANZ=3},{C2=44.0},{C3=33.4},{CC=54.5},{L7=10.000},{DX=0.000},{IDNR=00002987},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1 g6
[mm]
D8
[mm]
L2
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
AXM
Axial clearance max.
[mm]
DN
Speed parameter
ⁿ/ₐ
ANZ
Number of loading circuits
ⁿ/ₐ
C2
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1978
[kN]
C3
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1989
[kN]
CC
static load rating
[kN]
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
KGM-N-1205-RH-EE
KGM-N-1205-RH-EE
0.10
E
22
3
24
3
5.0
14
3
1.8
0.08
39600
3
6.0
3.8
5.8
00032272
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-2005-RH-EE
KGM-N-2005-RH-EE
0.15
E
32
3
34
7
7.0
20
5
2.0
0.08
60000
3
14.0
10.5
16.6
00002986
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-2020-RH-EE
KGM-N-2020-RH-EE
0.15
S
35
1.5
30
11.5
9.0
12
5
3.0
0.08
90000
4
12.0
11.6
18.4
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-2050-RH-EE
KGM-N-2050-RH-EE
0.25
S
35
1.5
56
16
18.0
20
5
2.2
0.15
90000
5
18.0
13.0
24.6
00000050
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-2505-RH-EE
KGM-N-2505-RH-EE
0.20
E
38
3
34
7
7.0
20
5
2.0
0.08
75000
3
15.0
12.3
22.5
00000051
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-3205-RH-EE
KGM-N-3205-RH-EE
0.30
E
45
3
45
7.5
8.0
30
5
2.5
0.08
86400
5
24.0
21.5
49.3
00001292
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-3210-RH-EE
KGM-N-3210-RH-EE
0.60
E
53
4
60
10
15.0
30
6
2.5
0.08
81600
3
44.0
33.4
54.5
00002987
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-3220-RH-EE
KGM-N-3220-RH-EE
0.70
E
53
3
70
7.5
20.0
30
6
2.5
0.08
96000
4
42.5
29.7
59.8
00001289
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-3240-RH-EE
KGM-N-3240-RH-EE
0.75
S
53
1.5
45
13
10.0
25
6
4.0
0.08
144000
4
17.0
14.9
32.4
00000055
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-3260-RH-EE
KGM-N-3260-RH-EE
0.75
S
53
1.5
68
15.5
21.5
25
6
4.0
0.08
96000
5
23.0
19.8
46.6
00000055
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-4005-RH-EE
KGM-N-4005-RH-EE
0.50
E
53
3
45
7.5
8.0
30
6
2.5
0.08
108000
5
26.0
23.8
63.1
00026468
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-5010-RH-EE
KGM-N-5010-RH-EE
1.10
E
72
4
82
11
23.0
36
6
2.5
0.08
140000
5
78.0
68.7
155.8
00002989
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-5020-RH-EE
KGM-N-5020-RH-EE
1.40
E
85
4
82
10
23.0
36
6
2.5
0.08
150000
4
82.0
60.0
136.3
00021587
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-6310-RH-EE
KGM-N-6310-RH-EE
1.50
E
85
4
82
11
23.0
36
6
2.5
0.08
141750
5
86.0
76.0
197.0
00002992
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-8010-RH-EE
KGM-N-8010-RH-EE
2.10
E
105
4
82
11
23.0
36
8
3.0
0.08
160000
5
0.0
82.7
221.9
00012040
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성