Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Spindelhubgetriebe Bauart PF mit Trapezgewindespindel TGS
Neff Gewindetriebe
Screw Jacks C-Series
Screw Jacks Type PF Non-rotating via feather key
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/05_spindelhubgetriebe_c/05_bauart_pf/c_tgs_pf_asmtab.prj},{NB=C15-PF-8-T60x24P12-100-0-M-AS-0-0-1-0 },{D=50.0},{VERSBL=7},{HMIN=0.000},{HMAX=5800.000},{NDM4=60.000},{P4=12.000},{A1=239},{A2=66.8},{A3=88},{AA1=190},{BB1=155},{AA2=155},{AA3=63.500},{B1=60.0},{B2=200},{B3=280},{B4=160},{BB2=45},{BB3=8},{BB4=40},{LB4=50.0},{LB4X=35.0},{B5=2.5},{B6=16},{C1=95},{C2=150.0},{C33=85},{C333=85.000},{C4X=25},{C5=50},{C6X=20},{C7=144},{C8=67},{C6=70.0},{C10=235},{C44=10.000},{C444=10.000},{CC1=10},{CC2=15},{CC3=20},{D1=25},{K=65.0},{D2=90},{DD4=40},{NDM3=40.000},{P3=3.00},{D5=82},{NDM6=24.000},{KDM6=21.835},{PD6=3.00},{D7=62},{D7X=163},{D8=28},{NDM9=12.000},{KDM9=10.106},{R=70},{FBP=30.000},{FGK=54.000},{FGA=64.000},{FF=0.000},{F1X=20.0},{F1BP=25.000},{F1HG=18.000},{F1GA=18.000},{F1GK=63.500},{F2BP=60.000},{F2GK=70.000},{F2GA=80.000},{F2HG=65.000},{VERS=6.000},{L1=58.000},{L2=16.000},{L3=152.000},{VER=2},{X1=23.0},{X2=23.0},{FVL=57},{F4X=150},{DI=96},{FA=1.000},{FE=1.100},{LMINH=25},{CNSCTN=84834025},{BG=C15},{BG1=C15},{BGS=C15-60x24P12},{USH=8:1},{HUB=100},{VL=0},{VL0=0},{VLFB=16},{SPINDELENDE=0},{ZUBEHOER1=1},{ADS=1},{ZUBEHOER2=0},{WELLENENDE=0.000},{EINBAULAGE=1},{POS=0},{BEF=0},{BEF2=0},{KAR=0},{ZUBEHOER3=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BG
Overall size
ⁿ/ₐ
SPINDEL
Screw
ⁿ/ₐ
MHK
Maximum lifting force
[kN]
HPUH
Hub pro Umdrehung der Antriebswelle (mm) - hohe Verfahrgeschwindigkeit
[mm]
HPUL
Hub pro Umdrehung der Antriebswelle (mm) - niedrige Verfahrgeschwindigkeit
[mm]
WGH
Efficiency (%) - fast ratio
ⁿ/ₐ
WGL
Efficiency (%) - slow ratio
ⁿ/ₐ
GWOH
Weight (kg) - without Stroke
ⁿ/ₐ
GWMH
Weight (kg per 100 mm Stroke)
ⁿ/ₐ
WG
Material housing
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
AA1
a1
[mm]
AA2
a2
[mm]
AA3
a3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
BB2
b1
[mm]
BB3
b2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C4X
C4
[mm]
C5
[mm]
C6X
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C6
C9
[mm]
C10
[mm]
CC1
c1
[mm]
CC2
c2
[mm]
CC3
c3
[mm]
D1
Ø D1k6
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4TR
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
D7X
D7
[mm]
D8
[mm]
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
C3-PF-6-T30x6-100-0-M-AS-...
C3
30x6
30
1
0.25
30
22
5.7
1.14
EN-GJS-520-15
165
45.2
65
135
90
50.000
40.0
118
180
98
25
5
75
95.5
20
32
15
106
55
45.0
158
10
15
12
16
50
M22x1,5
Tr 30x6
48
13.5
103
17
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C3-PF-6-T30x12P6-100-0-M-...
C3
30x12P6
30
2
0.5
43
31
5.7
1.14
EN-GJS-520-15
165
45.2
65
135
90
50.000
40.0
118
180
98
25
5
75
95.5
20
32
15
106
55
45.0
158
10
15
12
16
50
M22x1,5
Tr 30x12P6
48
13.5
103
17
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C3-PF-6-T36x6-100-0-M-AS-...
C3
36x6
30
2
0.5
43
31
5.7
1.14
EN-GJS-520-15
165
45.2
65
135
90
50.000
40.0
118
180
98
25
5
75
95.5
20
32
15
106
55
45.0
158
10
15
12
16
50
M22x1,5
Tr 36x6
48
13.5
103
17
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C3-PF-6-T36x12P6-100-0-M-...
C3
36x12P6
30
2
0.5
43
31
5.7
1.14
EN-GJS-520-15
165
45.2
65
135
90
50.000
40.0
118
180
98
25
5
75
95.5
20
32
15
106
55
45.0
158
10
15
12
16
50
M22x1,5
Tr 36x12P6
48
13.5
103
17
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C5-PF-6-T40x7-100-0-M-AS-...
C5
40x7
50
1.17
0.29
28
20
12.5
1.67
EN-GJS-520-15
212
56.2
80
168
114
58.000
52.0
155
228
129
32
6
75
130.0
20
42
15
128
55
61.5
202
10
15
18
19
50
M30x2
Tr 40x7
65
17
128
25
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C5-PF-6-T40x14P7-100-0-M-...
C5
40x14P7
50
2.33
0.58
40
29
12.5
1.67
EN-GJS-520-15
212
56.2
80
168
114
58.000
52.0
155
228
129
32
6
75
130.0
20
42
15
128
55
61.5
202
10
15
18
19
50
M30x2
Tr 40x14P7
65
17
128
25
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C5-PF-6-T44x7-100-0-M-AS-...
C5
44x7
50
2.33
0.58
40
29
12.5
1.67
EN-GJS-520-15
212
56.2
80
168
114
58.000
52.0
155
228
129
32
6
75
130.0
20
42
15
128
55
61.5
202
10
15
18
19
50
M30x2
Tr 44x7
65
17
128
25
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C15-PF-8-T60x12-100-0-M-A...
C15
60x12
150
1.5
0.5
29
23
27.4
1.8
EN-GJS-520-15
239
66.8
88
190
155
63.500
60.0
200
280
160
45
8
95
150.0
25
50
20
144
67
70.0
235
10
15
20
25
90
M40x3
Tr 60x12
82
21
163
28
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C15-PF-8-T60x24P12-100-0-...
C15
60x24P12
150
3
1
41
33
27.4
1.8
EN-GJS-520-15
239
66.8
88
190
155
63.500
60.0
200
280
160
45
8
95
150.0
25
50
20
144
67
70.0
235
10
15
20
25
90
M40x3
Tr 60x24P12
82
21
163
28
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C15-PF-8-T70x12-100-0-M-A...
C15
70x12
150
3
1
41
33
27.4
1.8
EN-GJS-520-15
239
66.8
88
190
155
63.500
60.0
200
280
160
45
8
95
150.0
25
50
20
144
67
70.0
235
10
15
20
25
90
M40x3
Tr 70x12
82
21
163
28
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C15-PF-8-T70x24P12-100-0-...
C15
70x24P12
150
3
1
41
33
27.4
1.8
EN-GJS-520-15
239
66.8
88
190
155
63.500
60.0
200
280
160
45
8
95
150.0
25
50
20
144
67
70.0
235
10
15
20
25
90
M40x3
Tr 70x24P12
82
21
163
28
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C20-PF-8-T70x12-100-0-M-A...
C20
70x12
200
1.5
0.5
29
23
44
2.52
EN-GJS-520-15
297
72.5
124
240
160
95.000
65.0
214
322
190
50
8
95
182.0
25
62
20
148
67
87.0
279
10
15
21
25
90
M50x3
Tr 70x12
100
28
198
32
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C20-PF-8-T70x24P12-100-0-...
C20
70x24P12
200
3
1
41
33
44
2.52
EN-GJS-520-15
297
72.5
124
240
160
95.000
65.0
214
322
190
50
8
95
182.0
25
62
20
148
67
87.0
279
10
15
21
25
90
M50x3
Tr 70x24P12
100
28
198
32
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C20-PF-8-T80x10-100-0-M-A...
C20
80x10
200
3
1
41
33
44
2.52
EN-GJS-520-15
297
72.5
124
240
160
95.000
65.0
214
322
190
50
8
95
182.0
25
62
20
148
67
87.0
279
10
15
21
25
90
M50x3
Tr 80x10
100
28
198
32
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C30-PF-10.67-T90x16-100-0...
C30
90x16
300
1.5
0.5
64
44
71
4.75
EN-GJS-520-15
355
97.0
133
280
190
95.000
72.0
261
355
190
56
10
95
212.0
25
65
20
162
80
102.0
312
10
15
25
34
110
M70x3
Tr 90x16
130
35
235
32
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C30-PF-10.67-T100x10-100-...
C30
100x10
300
1.5
0.5
64
44
71
4.75
EN-GJS-520-15
355
97.0
133
280
190
95.000
72.0
261
355
190
56
10
95
212.0
25
65
20
162
80
102.0
312
10
15
25
34
110
M70x3
Tr 100x10
130
35
235
32
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C50-PF-10.67-T120x10-100-...
C50
120x10
500
1.5
1.87
64
44
165
5.83
EN-GJS-520-15
264
137.0
134
150
400
75.000
125.0
507
560
400
90
12
95
277.0
25
130
20
198
80
140.0
447
15
15
45
40
140
M100x5
Tr 120x10
160
48
305
32
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C50-PF-10.67-T120x14-100-...
C50
120x14
500
1.5
1.87
64
44
165
5.83
EN-GJS-520-15
264
137.0
134
150
400
75.000
125.0
507
560
400
90
12
95
277.0
25
130
20
198
80
140.0
447
15
15
45
40
140
M100x5
Tr 120x14
160
48
305
32
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
C50-PF-10.67-T120x16-100-...
C50
120x16
500
1.5
1.87
64
44
165
5.83
EN-GJS-520-15
264
137.0
134
150
400
75.000
125.0
507
560
400
90
12
95
277.0
25
130
20
198
80
140.0
447
15
15
45
40
140
M100x5
Tr 120x16
160
48
305
32
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성