Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Schwenkeinheit SE - passend für C-Serie
Neff Gewindetriebe
Screw Jacks C-Series
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/05_spindelhubgetriebe_c/09_zubehoer/c_schwenkeinheit_c3_bis_c30.prj},{NB=Schwenkeinheit SE-C5-St-0},{BG=C5},{L=214},{L1=168},{L2=82},{L3=58.0},{L4=44.5},{B=239},{B1=199},{B2=40},{H=100},{H1=50},{H2=25},{D1=17},{D2=40},{R1=37.5},{DBO=35},{G=M16},{ANZ=195},{ZHK=50},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{PPATH=c_schwenkeinheit_asmtpl.prj},{CNSCTN=84831095},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
G
[mm]
ANZ
Anzugsdrehmoment
[N*m]
ZHK
zulässige Hubkraft
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
Schwenkeinheit SE-C3-St-0
C3
165
135
65
50.0
185
155
30
80
40
25
14
29
M12
80
30
84831095
Schwenkeinheit SE-C5-St-0
C5
214
168
82
58.0
239
199
40
100
50
25
17
40
M16
195
50
84831095
Schwenkeinheit SE-C15-St-...
C15
240
190
88
63.5
281
241
40
120
60
40
21
40
M20
385
100
84831095
Schwenkeinheit SE-C20-St-...
C20
297
240
124
95.0
347
287
60
140
70
45
26
60
M27
995
165
84831095
Schwenkeinheit SE-C30-St-...
C30
355
280
133
95.0
378
318
60
160
80
50
32
60
M30
1830
300
84831095
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성