Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Lagereinheit ZARF - passend für Endenbearbeitung Form H
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_zarf_asmtab.prj},{NB=ZARF2080},{BG=ZARF2080},{D=80},{D1=52},{DD=20},{DD1=3.2},{B=12.5},{C=18.0},{C1=10.0},{H=75},{H1=53.0},{J=63},{R=0.3},{R1=0.6},{NXT=12x30°},{CDYN=64.0},{CSTAT=141.0},{CDYNRAD=22.6},{CSTATRAD=36.0},{WEMU=DRS-M20x1},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{PPATH=lagereinheit_zarf_asmtpl.prj},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
R
r
[mm]
R1
[mm]
NXT
nxt
ⁿ/ₐ
CDYN
C dyn. in (kN) axial
[kN]
CSTAT
C stat. in (kN) axial
[kN]
CDYNRAD
C dyn. in (kN) radial
[kN]
CSTATRAD
C stat. in (kN) radial
[kN]
WEMU
Wellenmutter
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
ZARF1560
ZARF1560
60
35
15
3.2
7.5
14.0
8.0
53
39.0
46
0.3
0.6
6x60°
24.9
53.0
13.0
17.5
DRS-M15x1
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
ZARF2068
ZARF2068
68
42
20
3.2
10.0
14.0
8.0
60
43.0
53
0.3
0.6
8x45°
33.5
76.0
14.9
22.4
DRS-M20x1
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
ZARF2080
ZARF2080
80
52
20
3.2
12.5
18.0
10.0
75
53.0
63
0.3
0.6
12x30°
64.0
141.0
22.6
36.0
DRS-M20x1
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
ZARF2575
ZARF2575
75
47
25
3.2
10.0
18.0
10.0
65
48.0
58
0.3
0.6
8x45°
35.5
86.0
22.6
36.0
DRS-M25x1.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
ZARF2590
ZARF2590
90
62
25
3.2
12.5
18.0
10.0
75
53.0
73
0.3
0.6
12x30°
80.0
199.0
24.3
41.5
DRS-M25x1.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
ZARF35110
ZARF35110
110
73
35
3.2
14.0
18.0
10.0
82
57.0
88
0.3
0.6
12x30°
105.0
265.0
27.5
53.0
DRS-M35x1.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
ZARF40115
ZARF40115
115
78
40
6.0
16.0
22.5
12.5
93
65.5
94
0.3
0.6
12x30°
117.0
315.0
38.0
74.0
DRS-M40x1.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성