피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
Foot Mount
NISSEI Corporation
for BIC
Induction gearmotor
GTR MINI SERIES(15W to 90W)
Standard gearmotor
Waterproof gearmotor
Right angle shaft (H series)
R shaft
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/for_bic/induction_gear/gtr_min_ser_15w_90w/standard_gearmotor/waterprof_gearmotor/right_angle_shaft_wh2_series/r_shaft/h2_type_bic_mini_wr_foot_asmtab.prj},{NB=HL15R050-BWBLD6N},{VT=Single phase 230V,60Hz},{MCT=25W},{B=Yes},{RT=1/50},{RTVIS=1/50},{OSH=15},{TBT=Lead wire},{PTB=},{TOIT=LL1},{X=Water proof},{PTB1='','Standard','XT6','T6'},{GH=MHL15R-No-BIC},{BR=-},{MOTOR=-},{ME=75V},{MF=Foot},{ST=R type},{CNSORDERNO=HL15R050-BWBLD6N},{OS=15},{BW=BLL1},{PTBDUPE1=Standard},{PPATH=../../../../../../bic_assembly/h2_type_bic_mini_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
[W]
B
Brake
ⁿ/ₐ
RTVIS
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
HL15R010-BWMLC1N
Single phase 115V,60Hz
15W
-
1/10
15
Lead wire
HL15R010-BWMLC1N
HL15R010-BWMLC2N
3-phase 208/230,60Hz
15W
-
1/10
15
Lead wire
HL15R010-BWMLC2N
HL15R010-BWMLC5N
Single phase 220V,60Hz
15W
-
1/10
15
Lead wire
HL15R010-BWMLC5N
HL15R010-BWMLC6N
Single phase 230V,60Hz
15W
-
1/10
15
Lead wire
HL15R010-BWMLC6N
HL15R015-BWMLC1N
Single phase 115V,60Hz
15W
-
1/15
15
Lead wire
HL15R015-BWMLC1N
HL15R015-BWMLC2N
3-phase 208/230,60Hz
15W
-
1/15
15
Lead wire
HL15R015-BWMLC2N
HL15R015-BWMLC5N
Single phase 220V,60Hz
15W
-
1/15
15
Lead wire
HL15R015-BWMLC5N
HL15R015-BWMLC6N
Single phase 230V,60Hz
15W
-
1/15
15
Lead wire
HL15R015-BWMLC6N
HL15R020-BWMLC1N
Single phase 115V,60Hz
15W
-
1/20
15
Lead wire
HL15R020-BWMLC1N
HL15R020-BWMLC2N
3-phase 208/230,60Hz
15W
-
1/20
15
Lead wire
HL15R020-BWMLC2N
HL15R020-BWMLC5N
Single phase 220V,60Hz
15W
-
1/20
15
Lead wire
HL15R020-BWMLC5N
HL15R020-BWMLC6N
Single phase 230V,60Hz
15W
-
1/20
15
Lead wire
HL15R020-BWMLC6N
HL15R025-BWMLC1N
Single phase 115V,60Hz
15W
-
1/25
15
Lead wire
HL15R025-BWMLC1N
HL15R025-BWMLC2N
3-phase 208/230,60Hz
15W
-
1/25
15
Lead wire
HL15R025-BWMLC2N
HL15R025-BWMLC5N
Single phase 220V,60Hz
15W
-
1/25
15
Lead wire
HL15R025-BWMLC5N
HL15R025-BWMLC6N
Single phase 230V,60Hz
15W
-
1/25
15
Lead wire
HL15R025-BWMLC6N
HL15R030-BWMLC1N
Single phase 115V,60Hz
15W
-
1/30
15
Lead wire
HL15R030-BWMLC1N
HL15R030-BWMLC2N
3-phase 208/230,60Hz
15W
-
1/30
15
Lead wire
HL15R030-BWMLC2N
HL15R030-BWMLC5N
Single phase 220V,60Hz
15W
-
1/30
15
Lead wire
HL15R030-BWMLC5N
HL15R030-BWMLC6N
Single phase 230V,60Hz
15W
-
1/30
15
Lead wire
HL15R030-BWMLC6N
HL15R040-BWMLC1N
Single phase 115V,60Hz
15W
-
1/40
15
Lead wire
HL15R040-BWMLC1N
HL15R040-BWMLC2N
3-phase 208/230,60Hz
15W
-
1/40
15
Lead wire
HL15R040-BWMLC2N
HL15R040-BWMLC5N
Single phase 220V,60Hz
15W
-
1/40
15
Lead wire
HL15R040-BWMLC5N
HL15R040-BWMLC6N
Single phase 230V,60Hz
15W
-
1/40
15
Lead wire
HL15R040-BWMLC6N
HL15R050-BWMLC1N
Single phase 115V,60Hz
15W
-
1/50
15
Lead wire
HL15R050-BWMLC1N
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성