Small flange mount
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MINI SERIES(15W to 90W)
Standard gearmotor
Gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_mini_15w_90w/standard_gm/gearmotor/parallel_shaft_g3_series/small_flange_mount.prj},{NB=GKMN-22-450-S60WT},{VT=Single phase 200V},{MCT=60},{B=with Brake},{RTVIS=1/450},{OSH=22},{TBT=T-BOX},{PTB=},{R1=450},{X=Geard Motor},{PTB1='','Standard','XT6','T6'},{TOIT=TT},{GH=GK22},{BR=GBR22},{MOTOR=MG12},{ME=75P},{MF=Small flange type},{BW=BLL1},{MC=Single phase 200V},{OS=22},{TREE=3},{PPATH=parts/g_type_gearmotor_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
[W]
B
Brake
ⁿ/ₐ
RTVIS
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GKM-22-300-T15
3-Phase 200V
15
-
1/300
22
Lead wire
GKM-22-300-T15
GKM-22-375-T15
3-Phase 200V
15
-
1/375
22
Lead wire
GKM-22-375-T15
GKM-22-450-T15
3-Phase 200V
15
-
1/450
22
Lead wire
GKM-22-450-T15
GKM-22-600-T15
3-Phase 200V
15
-
1/600
22
Lead wire
GKM-22-600-T15
GKM-22-750-T15
3-Phase 200V
15
-
1/750
22
Lead wire
GKM-22-750-T15
GKM-22-900-T15
3-Phase 200V
15
-
1/900
22
Lead wire
GKM-22-900-T15
GKM-22-1200-T15
3-Phase 200V
15
-
1/1200
22
Lead wire
GKM-22-1200-T15
GKM-22-1500-T15
3-Phase 200V
15
-
1/1500
22
Lead wire
GKM-22-1500-T15
GKM-22-1800-T15
3-Phase 200V
15
-
1/1800
22
Lead wire
GKM-22-1800-T15
GKM-22-300-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/300
22
Lead wire
GKM-22-300-T15W
GKM-22-375-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/375
22
Lead wire
GKM-22-375-T15W
GKM-22-450-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/450
22
Lead wire
GKM-22-450-T15W
GKM-22-600-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/600
22
Lead wire
GKM-22-600-T15W
GKM-22-750-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/750
22
Lead wire
GKM-22-750-T15W
GKM-22-900-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/900
22
Lead wire
GKM-22-900-T15W
GKM-22-1200-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/1200
22
Lead wire
GKM-22-1200-T15W
GKM-22-1500-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/1500
22
Lead wire
GKM-22-1500-T15W
GKM-22-1800-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/1800
22
Lead wire
GKM-22-1800-T15W
GKM-22-300-T25
3-Phase 200V
25
-
1/300
22
Lead wire
GKM-22-300-T25
GKM-22-375-T25
3-Phase 200V
25
-
1/375
22
Lead wire
GKM-22-375-T25
GKM-22-450-T25
3-Phase 200V
25
-
1/450
22
Lead wire
GKM-22-450-T25
GKM-22-600-T25
3-Phase 200V
25
-
1/600
22
Lead wire
GKM-22-600-T25
GKM-22-750-T25
3-Phase 200V
25
-
1/750
22
Lead wire
GKM-22-750-T25
GKM-22-900-T25
3-Phase 200V
25
-
1/900
22
Lead wire
GKM-22-900-T25
GKM-22-300-T25W
3-Phase 400V
25
-
1/300
22
Lead wire
GKM-22-300-T25W
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성