Foot mount
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MINI SERIES(15W to 90W)
Standard gearmotor
Gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
T shaft
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_mini_15w_90w/standard_gm/gearmotor/right_angle_shaft_h2_series/t_shaft/g_t_foot_mount.prj},{NB=HLMN-18T-40-S60T},{VT=Single phase 100V},{MCT=60},{B=with Brake},{RTVIS=1/40},{OSH=18},{TBT=T-BOX},{PTB=},{TOIT=TT},{RT1='10','1/10','15','1/15','20','1/20','25','1/25','30','1/30','40','1/40','50','1/50','60','1/60','80','1/80','100','1/100','120','1/120','160','1/160','200','1/200','240','1/240'},{X=Geard Motor},{PTB1='','Standard','XT6','T6'},{GH=MHL18T},{BR=-},{MOTOR=-},{ME=90P},{MF=Foot type},{ST=T type shaft},{OS=18},{BW=BLL1},{PPATH=../parts/h_type_gearmotor_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
[W]
B
Brake
ⁿ/ₐ
RTVIS
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
HLM-15T-10-T15
3-Phase 200V
15
-
1/10
15
Lead wire
HLM-15T-10-T15
HLM-15T-15-T15
3-Phase 200V
15
-
1/15
15
Lead wire
HLM-15T-15-T15
HLM-15T-20-T15
3-Phase 200V
15
-
1/20
15
Lead wire
HLM-15T-20-T15
HLM-15T-25-T15
3-Phase 200V
15
-
1/25
15
Lead wire
HLM-15T-25-T15
HLM-15T-30-T15
3-Phase 200V
15
-
1/30
15
Lead wire
HLM-15T-30-T15
HLM-15T-40-T15
3-Phase 200V
15
-
1/40
15
Lead wire
HLM-15T-40-T15
HLM-15T-50-T15
3-Phase 200V
15
-
1/50
15
Lead wire
HLM-15T-50-T15
HLM-15T-60-T15
3-Phase 200V
15
-
1/60
15
Lead wire
HLM-15T-60-T15
HLM-15T-80-T15
3-Phase 200V
15
-
1/80
15
Lead wire
HLM-15T-80-T15
HLM-15T-100-T15
3-Phase 200V
15
-
1/100
15
Lead wire
HLM-15T-100-T15
HLM-15T-120-T15
3-Phase 200V
15
-
1/120
15
Lead wire
HLM-15T-120-T15
HLM-15T-160-T15
3-Phase 200V
15
-
1/160
15
Lead wire
HLM-15T-160-T15
HLM-15T-200-T15
3-Phase 200V
15
-
1/200
15
Lead wire
HLM-15T-200-T15
HLM-15T-240-T15
3-Phase 200V
15
-
1/240
15
Lead wire
HLM-15T-240-T15
HLM-15T-10-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/10
15
Lead wire
HLM-15T-10-T15W
HLM-15T-15-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/15
15
Lead wire
HLM-15T-15-T15W
HLM-15T-20-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/20
15
Lead wire
HLM-15T-20-T15W
HLM-15T-25-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/25
15
Lead wire
HLM-15T-25-T15W
HLM-15T-30-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/30
15
Lead wire
HLM-15T-30-T15W
HLM-15T-40-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/40
15
Lead wire
HLM-15T-40-T15W
HLM-15T-50-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/50
15
Lead wire
HLM-15T-50-T15W
HLM-15T-60-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/60
15
Lead wire
HLM-15T-60-T15W
HLM-15T-80-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/80
15
Lead wire
HLM-15T-80-T15W
HLM-15T-100-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/100
15
Lead wire
HLM-15T-100-T15W
HLM-15T-120-T15W
3-Phase 400V
15
-
1/120
15
Lead wire
HLM-15T-120-T15W
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성