AR/P 66 - ISO Standard, high force
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/P-AR/PF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/arp_arpf/h_6600_tab.prj},{NB=AR/P66-100.6-C(0--)},{CU=100.0},{L=340.0},{LMIN=240.0},{RC=3},{RD=75},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1341.0},{S=44.18},{MAXSPEED=1.8},{VER=1.000},{PRA=5},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=8},{S2=44.17865},{V2=1.34077},{SPM=25},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=AR/P66-100.6-C},{W=13.30},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB120','05580','rv_fb2.jpg','FBA120','05921','rv_fba2.jpg','FBB120','02921/M','rv_fbb2.jpg','FS2120','04763','rv_fs2_2.jpg','FS2A120','06191','rv_fs2a2.jpg','FC120A','05581/C','rv_fc2.jpg','FCQC120','05582/C','rv_fcqc2.jpg','FSA120','04765/C','rv_fsa2.jpg','FSD120','06771/C','rv_fsd2.jpg','FT120','06156','rv_ft2.jpg','FTP120','06165','rv_ftp2.jpg'},{CODEBMW=-},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
AR/P66-25.6
AR/P66-25.6
25.0
190.0
165.0
3
75
150
20
6630
8646
9874
551.0
44.18
1.8
10.35
0
80
AR/P66-38.6
AR/P66-38.6
38.0
216.0
178.0
3
75
150
20
6630
9243
10789
688.0
44.18
1.8
10.89
0
80
AR/P66-50.6
AR/P66-50.6
50.0
240.0
190.0
3
75
150
20
6630
9656
11434
815.0
44.18
1.8
11.37
0
80
AR/P66-63.6
AR/P66-63.6
63.0
266.5
203.5
3
75
150
20
6630
10004
11984
951.0
44.18
1.8
11.93
0
80
AR/P66-75.6
AR/P66-75.6
75.0
290.0
215.0
3
75
150
20
6630
10261
12394
1078.0
44.18
1.8
12.39
0
80
AR/P66-80.6
AR/P66-80.6
80.0
300.0
220.0
3
75
150
20
6630
10354
12543
1130.0
44.18
1.8
12.60
0
80
AR/P66-100.6
AR/P66-100.6
100.0
340.0
240.0
3
75
150
20
6630
10663
13044
1341.0
44.18
1.8
13.30
0
80
AR/P66-125.6
AR/P66-125.6
125.0
390.0
265.0
3
75
150
20
6630
10950
13512
1604.0
44.18
1.8
14.33
0
80
AR/P66-150.6
AR/P66-150.6
150.0
440.0
290.0
3
75
150
20
6630
11166
13866
1867.0
44.18
1.8
15.35
0
80
AR/P66-160.6
AR/P66-160.6
160.0
460.0
300.0
3
75
150
20
6630
11237
13984
1972.0
44.18
1.8
15.75
0
80
AR/P66-175.6
AR/P66-175.6
175.0
490.0
315.0
3
75
150
20
6630
11333
14142
2130.0
44.18
1.8
16.36
0
80
AR/P66-200.6
AR/P66-200.6
200.0
540.0
340.0
3
75
150
20
6630
11466
14364
2393.0
44.18
1.8
17.38
0
80
AR/P66-250.6
AR/P66-250.6
250.0
640.0
390.0
3
75
150
20
6630
11667
14698
2920.0
44.18
1.8
19.42
0
80
AR/P66-300.6
AR/P66-300.6
300.0
740.0
440.0
3
75
150
20
6630
11846
14998
3432.0
44.18
1.8
21.57
0
80
AR/P66-25.6-C
AR/P66-25.6-C
25.0
190.0
165.0
3
75
0
20
0
0
0
551.0
44.18
1.8
10.35
0
80
AR/P66-38.6-C
AR/P66-38.6-C
38.0
216.0
178.0
3
75
0
20
0
0
0
688.0
44.18
1.8
10.89
0
80
AR/P66-50.6-C
AR/P66-50.6-C
50.0
240.0
190.0
3
75
0
20
0
0
0
815.0
44.18
1.8
11.37
0
80
AR/P66-63.6-C
AR/P66-63.6-C
63.0
266.5
203.5
3
75
0
20
0
0
0
951.0
44.18
1.8
11.93
0
80
AR/P66-75.6-C
AR/P66-75.6-C
75.0
290.0
215.0
3
75
0
20
0
0
0
1078.0
44.18
1.8
12.39
0
80
AR/P66-80.6-C
AR/P66-80.6-C
80.0
300.0
220.0
3
75
0
20
0
0
0
1130.0
44.18
1.8
12.60
0
80
AR/P66-100.6-C
AR/P66-100.6-C
100.0
340.0
240.0
3
75
0
20
0
0
0
1341.0
44.18
1.8
13.30
0
80
AR/P66-125.6-C
AR/P66-125.6-C
125.0
390.0
265.0
3
75
0
20
0
0
0
1604.0
44.18
1.8
14.33
0
80
AR/P66-150.6-C
AR/P66-150.6-C
150.0
440.0
290.0
3
75
0
20
0
0
0
1867.0
44.18
1.8
15.35
0
80
AR/P66-160.6-C
AR/P66-160.6-C
160.0
460.0
300.0
3
75
0
20
0
0
0
1972.0
44.18
1.8
15.75
0
80
AR/P66-175.6-C
AR/P66-175.6-C
175.0
490.0
315.0
3
75
0
20
0
0
0
2130.0
44.18
1.8
16.36
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성