CSR 19 EASY MANIFOLD - Mini cylinders - Easy Manifold
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
CSR
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/csr/m_90_tab_easy_manifold.prj},{NB=CSR19-25.3-E--(0)},{CODE=CSR19-25.3-E},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=1},{D1=90},{D=19},{RD=8},{P=10-180},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=5-90},{F1I=1,32xF0},{F1P=1,57xF0},{V=5.8},{S=0.50},{MAXSPEED=1.8},{SPM=120},{OP=0.000},{W=0.09},{FX='-','-'},{PRA=1.000},{OSM=0},{E=1},{SEALEM=50GE05A},{PPATH=../m_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
SPM
Strokes/minute
[Cicli / minuto]
W
Weight
[Kg]
E
Variabile Easy manifold
ⁿ/ₐ
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
ⁿ/ₐ
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
CSR19-7.3-E
CSR19-7.3-E
7.0
56.0
49.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,21xF0
1,39xF0
0.50
1.8
150
0.07
1
50GE05A
0
80
CSR19-10.3-E
CSR19-10.3-E
10.0
62.0
52.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,25xF0
1,44xF0
0.50
1.8
145
0.07
1
50GE05A
0
80
CSR19-13.3-E
CSR19-13.3-E
12.7
67.4
54.7
1
19
8
10-180
10
5-90
1,27xF0
1,48xF0
0.50
1.8
140
0.08
1
50GE05A
0
80
CSR19-15.3-E
CSR19-15.3-E
15.0
72.0
57.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,28xF0
1,50xF0
0.50
1.8
130
0.08
1
50GE05A
0
80
CSR19-25.3-E
CSR19-25.3-E
25.0
92.0
67.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,32xF0
1,57xF0
0.50
1.8
120
0.09
1
50GE05A
0
80
CSR19-38.3-E
CSR19-38.3-E
38.1
118.2
80.1
1
19
8
10-180
10
5-90
1,35xF0
1,60xF0
0.50
1.8
115
0.11
1
50GE05A
0
80
CSR19-50.3-E
CSR19-50.3-E
50.0
142.0
92.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,36xF0
1,62xF0
0.50
1.8
113
0.12
1
50GE05A
0
80
CSR19-63.3-E
CSR19-63.3-E
63.5
172.0
108.5
1
19
8
10-180
10
5-90
1,36xF0
1,62xF0
0.50
1.8
110
0.14
1
50GE05A
0
80
CSR19-80.3-E
CSR19-80.3-E
80.0
205.0
125.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,37xF0
1,64xF0
0.50
1.8
105
0.15
1
50GE05A
0
80
CSR19-100.3-E
CSR19-100.3-E
100.0
245.0
145.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,37xF0
1,65xF0
0.50
1.8
102
0.17
1
50GE05A
0
80
CSR19-125.3-E
CSR19-125.3-E
125.0
295.0
170.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,38xF0
1,66xF0
0.50
1.8
100
0.20
1
50GE05A
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성