GN 16x1.5 - Gas ejectors
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
GN
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/gn/ng_16_asmtab.prj},{NB=GN16x1.5-40.2-21--(0)},{CODE=GN16x1.5-40.2-21},{CU=40},{L=140},{LMIN=100},{RC=1},{D=13.4},{RD=6.0},{P=75},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=21},{F1I=1.39xF0},{F1P=1.67xF0},{S=0.28},{MAXSPEED=1.8},{SPM=90},{W=0.07},{FISX='-','-','DM16','1/049'},{SIZE=13.4},{PPATH=ng_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
SPM
Cicli/minuto
[Cicli/minuto]
W
Weight
[kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
GN16x1.5-10.2-6
GN16x1.5-10.2-6
10
80
70
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
100
0.05
0
80
GN16x1.5-20.2-6
GN16x1.5-20.2-6
20
100
80
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
100
0.06
0
80
GN16x1.5-30.2-6
GN16x1.5-30.2-6
30
120
90
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
90
0.07
0
80
GN16x1.5-40.2-6
GN16x1.5-40.2-6
40
140
100
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
90
0.07
0
80
GN16x1.5-50.2-6
GN16x1.5-50.2-6
50
160
110
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
80
0.08
0
80
GN16x1.5-60.2-6
GN16x1.5-60.2-6
60
180
120
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
70
0.08
0
80
GN16x1.5-70.2-6
GN16x1.5-70.2-6
70
200
130
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
60
0.09
0
80
GN16x1.5-80.2-6
GN16x1.5-80.2-6
80
220
140
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
55
0.10
0
80
GN16x1.5-100.2-6
GN16x1.5-100.2-6
100
260
160
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
50
0.11
0
80
GN16x1.5-10.2-11
GN16x1.5-10.2-11
10
80
70
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
100
0.05
0
80
GN16x1.5-20.2-11
GN16x1.5-20.2-11
20
100
80
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
100
0.06
0
80
GN16x1.5-30.2-11
GN16x1.5-30.2-11
30
120
90
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
90
0.07
0
80
GN16x1.5-40.2-11
GN16x1.5-40.2-11
40
140
100
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
90
0.07
0
80
GN16x1.5-50.2-11
GN16x1.5-50.2-11
50
160
110
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
80
0.08
0
80
GN16x1.5-60.2-11
GN16x1.5-60.2-11
60
180
120
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
70
0.08
0
80
GN16x1.5-70.2-11
GN16x1.5-70.2-11
70
200
130
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
60
0.09
0
80
GN16x1.5-80.2-11
GN16x1.5-80.2-11
80
220
140
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
55
0.10
0
80
GN16x1.5-100.2-11
GN16x1.5-100.2-11
100
260
160
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
50
0.11
0
80
GN16x1.5-10.2-21
GN16x1.5-10.2-21
10
80
70
1
13.4
6.0
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
100
0.05
0
80
GN16x1.5-20.2-21
GN16x1.5-20.2-21
20
100
80
1
13.4
6.0
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
100
0.06
0
80
GN16x1.5-30.2-21
GN16x1.5-30.2-21
30
120
90
1
13.4
6.0
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
90
0.07
0
80
GN16x1.5-40.2-21
GN16x1.5-40.2-21
40
140
100
1
13.4
6.0
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
90
0.07
0
80
GN16x1.5-50.2-21
GN16x1.5-50.2-21
50
160
110
1
13.4
6.0
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
80
0.08
0
80
GN16x1.5-60.2-21
GN16x1.5-60.2-21
60
180
120
1
13.4
6.0
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
70
0.08
0
80
GN16x1.5-70.2-21
GN16x1.5-70.2-21
70
200
130
1
13.4
6.0
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
60
0.09
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CSS 19 - Mini cylinders + SKUDO
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 15 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 24 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
KE 400 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Royme
27.02.2023
H 300 - ISO Standard, high force
Royme
30.01.2023
CFWH - GUIDE PILLAR
Royme
04.11.2022
SK 4 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Nitrogen Springs
28.02.2023
SR - Die set
Royme
10.11.2022
H 500 - ISO Standard, high force
Royme
30.01.2023
A Ø 10 - Ultra heavy load
Royme
08.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성