KD 95 - Minima altezza, massima forza
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KD
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kd/rv9500_asmtab.prj},{NB=KD95-50.3-C--(0)},{CU=50},{L=178},{LMIN=128},{RC=3},{D=150},{RD=90},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1010.0},{S=63.62},{MAXSPEED=1.8},{W=11.49},{A=90},{E=142},{L3=24.5},{G=100},{CH=0.8},{FB=190},{FBA=190},{FS2=190},{FS2A=190},{FCA=220},{FCQA=162},{FSA=260},{H=53},{FSD=200},{FBB=138.000},{ED=1.000},{FT=195.000},{S2=63.61725},{V2=1.01003},{P2=150},{OSM=9.000},{SPM=45},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KD95-50.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KD95-19.3
KD95-19.3
19
116
97
3
150
90
150
20
9540
13135
15265
513.0
63.62
1.8
9.56
0
80
KD95-25.3
KD95-25.3
25
128
103
3
150
90
150
20
9540
13676
16105
609.0
63.62
1.8
9.93
0
80
KD95-32.3
KD95-32.3
32
142
110
3
150
90
150
20
9540
14156
16862
722.0
63.62
1.8
10.37
0
80
KD95-38.3
KD95-38.3
38
154
116
3
150
90
150
20
9540
14480
17376
818.0
63.62
1.8
10.74
0
80
KD95-50.3
KD95-50.3
50
178
128
3
150
90
150
20
9540
14967
18156
1010.0
63.62
1.8
11.49
0
80
KD95-63.3
KD95-63.3
63
204
141
3
150
90
150
20
9540
15341
18759
1218.0
63.62
1.8
12.30
0
80
KD95-75.3
KD95-75.3
75
228
153
3
150
90
150
20
9540
15597
19177
1411.0
63.62
1.8
13.05
0
80
KD95-80.3
KD95-80.3
80
238
158
3
150
90
150
20
9540
15686
19322
1491.0
63.62
1.8
13.37
0
80
KD95-100.3
KD95-100.3
100
278
178
3
150
90
150
20
9540
15970
19788
1811.0
63.62
1.8
14.61
0
80
KD95-125.3
KD95-125.3
125
328
203
3
150
90
150
20
9540
16216
20194
2212.0
63.62
1.8
16.18
0
80
KD95-19.3-C
KD95-19.3-C
19
116
97
3
150
90
0
20
0
0
0
513.0
63.62
1.8
9.56
0
80
KD95-25.3-C
KD95-25.3-C
25
128
103
3
150
90
0
20
0
0
0
609.0
63.62
1.8
9.93
0
80
KD95-32.3-C
KD95-32.3-C
32
142
110
3
150
90
0
20
0
0
0
722.0
63.62
1.8
10.37
0
80
KD95-38.3-C
KD95-38.3-C
38
154
116
3
150
90
0
20
0
0
0
818.0
63.62
1.8
10.74
0
80
KD95-50.3-C
KD95-50.3-C
50
178
128
3
150
90
0
20
0
0
0
1010.0
63.62
1.8
11.49
0
80
KD95-63.3-C
KD95-63.3-C
63
204
141
3
150
90
0
20
0
0
0
1218.0
63.62
1.8
12.30
0
80
KD95-75.3-C
KD95-75.3-C
75
228
153
3
150
90
0
20
0
0
0
1411.0
63.62
1.8
13.05
0
80
KD95-80.3-C
KD95-80.3-C
80
238
158
3
150
90
0
20
0
0
0
1491.0
63.62
1.8
13.37
0
80
KD95-100.3-C
KD95-100.3-C
100
278
178
3
150
90
0
20
0
0
0
1811.0
63.62
1.8
14.61
0
80
KD95-125.3-C
KD95-125.3-C
125
328
203
3
150
90
0
20
0
0
0
2212.0
63.62
1.8
16.18
0
80
KD95-19.3-E
KD95-19.3-E
19
116
97
3
150
90
0
20
0
0
0
513.0
63.62
1.8
9.56
0
80
KD95-25.3-E
KD95-25.3-E
25
128
103
3
150
90
0
20
0
0
0
609.0
63.62
1.8
9.93
0
80
KD95-32.3-E
KD95-32.3-E
32
142
110
3
150
90
0
20
0
0
0
722.0
63.62
1.8
10.37
0
80
KD95-38.3-E
KD95-38.3-E
38
154
116
3
150
90
0
20
0
0
0
818.0
63.62
1.8
10.74
0
80
KD95-50.3-E
KD95-50.3-E
50
178
128
3
150
90
0
20
0
0
0
1010.0
63.62
1.8
11.49
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KD 120 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
KG 42 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
KG 66 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 200 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
KT 95 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 66 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
KG 24 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 42 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 24 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성