KG 66 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KG
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kg/rg_6600_asmtab.prj},{NB=KG66-38.3-C--(0)},{CU=38},{L=148},{LMIN=110},{RC=3},{D=120},{RD=75},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=541.0},{S=44.18},{MAXSPEED=1.8},{W=6.28},{FB=140},{FBA=109.500},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=125},{FCQA=120.500},{FSA=220},{H=108},{FSD=65.000},{VERS=6600},{VER=107},{L3=22.500},{ED=1.000},{FT=MIN},{P2=150},{OSM=8.000},{SPM=55},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KG66-38.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
P2
Pressione FC
[Bar]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KG66-16.3
KG66-16.3
16
104
88
3
120
75
150
20
6630
9056
10500
306.0
44.18
1.8
5.40
150
0
80
KG66-19.3
KG66-19.3
19
110
91
3
120
75
150
20
6630
9306
10887
338.0
44.18
1.8
5.52
150
0
80
KG66-25.3
KG66-25.3
25
122
97
3
120
75
150
20
6630
9712
11521
402.0
44.18
1.8
5.76
150
0
80
KG66-32.3
KG66-32.3
32
136
104
3
120
75
150
20
6630
10073
12093
477.0
44.18
1.8
6.04
150
0
80
KG66-38.3
KG66-38.3
38
148
110
3
120
75
150
20
6630
10316
12483
541.0
44.18
1.8
6.28
150
0
80
KG66-50.3
KG66-50.3
50
172
122
3
120
75
150
20
6630
10683
13075
668.0
44.18
1.8
6.76
150
0
80
KG66-63.3
KG66-63.3
63
198
135
3
120
75
150
20
6630
10964
13534
807.0
44.18
1.8
7.28
150
0
80
KG66-75.3
KG66-75.3
75
222
147
3
120
75
150
20
6630
11157
13852
935.0
44.18
1.8
7.75
150
0
80
KG66-80.3
KG66-80.3
80
232
152
3
120
75
150
20
6630
11225
13963
988.0
44.18
1.8
7.95
150
0
80
KG66-100.3
KG66-100.3
100
272
172
3
120
75
150
20
6630
11439
14318
1201.0
44.18
1.8
8.75
150
0
80
KG66-125.3
KG66-125.3
125
322
197
3
120
75
150
20
6630
11625
14628
1467.0
44.18
1.8
9.75
150
0
80
KG66-16.3-C
KG66-16.3-C
16
104
88
3
120
75
0
20
0
0
0
306.0
44.18
1.8
5.40
150
0
80
KG66-19.3-C
KG66-19.3-C
19
110
91
3
120
75
0
20
0
0
0
338.0
44.18
1.8
5.52
150
0
80
KG66-25.3-C
KG66-25.3-C
25
122
97
3
120
75
0
20
0
0
0
402.0
44.18
1.8
5.76
150
0
80
KG66-32.3-C
KG66-32.3-C
32
136
104
3
120
75
0
20
0
0
0
477.0
44.18
1.8
6.04
150
0
80
KG66-38.3-C
KG66-38.3-C
38
148
110
3
120
75
0
20
0
0
0
541.0
44.18
1.8
6.28
150
0
80
KG66-50.3-C
KG66-50.3-C
50
172
122
3
120
75
0
20
0
0
0
668.0
44.18
1.8
6.76
150
0
80
KG66-63.3-C
KG66-63.3-C
63
198
135
3
120
75
0
20
0
0
0
807.0
44.18
1.8
7.28
150
0
80
KG66-75.3-C
KG66-75.3-C
75
222
147
3
120
75
0
20
0
0
0
935.0
44.18
1.8
7.75
150
0
80
KG66-80.3-C
KG66-80.3-C
80
232
152
3
120
75
0
20
0
0
0
988.0
44.18
1.8
7.95
150
0
80
KG66-100.3-C
KG66-100.3-C
100
272
172
3
120
75
0
20
0
0
0
1201.0
44.18
1.8
8.75
150
0
80
KG66-125.3-C
KG66-125.3-C
125
322
197
3
120
75
0
20
0
0
0
1467.0
44.18
1.8
9.75
150
0
80
KG66-16.3-E
KG66-16.3-E
16
104
88
3
120
75
0
20
0
0
0
306.0
44.18
1.8
5.40
150
0
80
KG66-19.3-E
KG66-19.3-E
19
110
91
3
120
75
0
20
0
0
0
338.0
44.18
1.8
5.52
150
0
80
KG66-25.3-E
KG66-25.3-E
25
122
97
3
120
75
0
20
0
0
0
402.0
44.18
1.8
5.76
150
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성