KS 1,7 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KS
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ks/rs_170_asmtab.prj},{NB=KS1,7-122.4--(010)},{CODE=KS1,7-122.4},{CU=122},{L=285.0},{LMIN=163},{RC=1},{D=19},{RD=11},{P=180},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{PFIS=10},{F0=170},{F1I=315},{F1P=382},{V=30.2},{S=0.95},{MAXSPEED=1.8},{W=0.19},{FISX='-','-','rsmini_nofix.jpg','FC19B','05511/C','rs_fc.jpg','FCC19A','06786/C','rs_fcc.jpg'},{SIZE=19},{PFISX1=0,'TOP',1,'BOTTOM'},{PFISX2=10,'-'},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{S2=0.95033},{V2=0.03043},{P2=180},{SPM=40},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=rv170-320_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature min
[°C]
KS1,7-7.4
KS1,7-7.4
7
50.0
43
1
19
11
180
20
170
239
271
2.8
0.95
1.8
0.06
0
80
KS1,7-10.4
KS1,7-10.4
10
56.0
46
1
19
11
180
20
170
253
290
3.6
0.95
1.8
0.07
0
80
KS1,7-12.4
KS1,7-12.4
12
60.0
48
1
19
11
180
20
170
260
300
4.0
0.95
1.8
0.07
0
80
KS1,7-16.4
KS1,7-16.4
16
68.0
52
1
19
11
180
20
170
271
316
5.0
0.95
1.8
0.07
0
80
KS1,7-22.4
KS1,7-22.4
22
80.0
58
1
19
11
180
20
170
281
331
6.4
0.95
1.8
0.08
0
80
KS1,7-29.4
KS1,7-29.4
29
94.0
65
1
19
11
180
20
170
290
344
8.1
0.95
1.8
0.09
0
80
KS1,7-35.4
KS1,7-35.4
35
106.0
71
1
19
11
180
20
170
295
351
9.5
0.95
1.8
0.09
0
80
KS1,7-47.4
KS1,7-47.4
47
130.0
83
1
19
11
180
20
170
301
361
12.4
0.95
1.8
0.11
0
80
KS1,7-60.4
KS1,7-60.4
60
156.0
96
1
19
11
180
20
170
306
368
15.5
0.95
1.8
0.12
0
80
KS1,7-72.4
KS1,7-72.4
72
185.0
113
1
19
11
180
20
170
309
372
18.3
0.95
1.8
0.14
0
80
KS1,7-77.4
KS1,7-77.4
77
195.0
118
1
19
11
180
20
170
310
374
19.5
0.95
1.8
0.15
0
80
KS1,7-97.4
KS1,7-97.4
97
235.0
138
1
19
11
180
20
170
313
378
24.3
0.95
1.8
0.17
0
80
KS1,7-122.4
KS1,7-122.4
122
285.0
163
1
19
11
180
20
170
315
382
30.2
0.95
1.8
0.19
0
80
KS1,7-7.4-E
KS1,7-7.4-E
7
50.0
43
1
19
11
180
20
170
239
271
2.8
0.95
1.8
0.06
0
80
KS1,7-10.4-E
KS1,7-10.4-E
10
56.0
46
1
19
11
180
20
170
253
290
3.6
0.95
1.8
0.07
0
80
KS1,7-12.4-E
KS1,7-12.4-E
12
60.0
48
1
19
11
180
20
170
260
300
4.0
0.95
1.8
0.07
0
80
KS1,7-16.4-E
KS1,7-16.4-E
16
68.0
52
1
19
11
180
20
170
271
316
5.0
0.95
1.8
0.07
0
80
KS1,7-22.4-E
KS1,7-22.4-E
22
80.0
58
1
19
11
180
20
170
281
331
6.4
0.95
1.8
0.08
0
80
KS1,7-29.4-E
KS1,7-29.4-E
29
94.0
65
1
19
11
180
20
170
290
344
8.1
0.95
1.8
0.09
0
80
KS1,7-35.4-E
KS1,7-35.4-E
35
106.0
71
1
19
11
180
20
170
295
351
9.5
0.95
1.8
0.09
0
80
KS1,7-47.4-E
KS1,7-47.4-E
47
130.0
83
1
19
11
180
20
170
301
361
12.4
0.95
1.8
0.11
0
80
KS1,7-60.4-E
KS1,7-60.4-E
60
156.0
96
1
19
11
180
20
170
306
368
15.5
0.95
1.8
0.12
0
80
KS1,7-72.4-E
KS1,7-72.4-E
72
185.0
113
1
19
11
180
20
170
309
372
18.3
0.95
1.8
0.14
0
80
KS1,7-77.4-E
KS1,7-77.4-E
77
195.0
118
1
19
11
180
20
170
310
374
19.5
0.95
1.8
0.15
0
80
KS1,7-97.4-E
KS1,7-97.4-E
97
235.0
138
1
19
11
180
20
170
313
378
24.3
0.95
1.8
0.17
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성