카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
PF Type - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure Air (One-way shut-off)
Hi CUPLA 20/30/40, Body Material Steel
Female thread
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_air/hi_cupla_20_30_40_steel/female_thread/pf_type_plug.prj},{NB=CCA94815-10_30PF_STEEL_c},{ASSYNO=CA94815},{RE=For Japan},{MODEL=30PF},{S=R3/8},{MT=STEEL},{M=35},{L=37},{H=Hex.21},{C=20},{T=Rc3/8},{B=7.5},{XH=21},{SECTION=C},{FIG=1},{REV=0},{MNO=30PF-STL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
RE
Remarks
ⁿ/ₐ
S
Application
ⁿ/ₐ
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
H
Hex.
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
20PF STEEL
20PF STEEL
CA94812
For Japan
R1/4
STEEL
28
36
Hex.17
20
Rc1/4
7.5
20PF STEEL
20PF STEEL
CB66035
For export
R1/4
STEEL
28
36
Hex.17
20
Rc1/4
7.5
30PF STEEL
30PF STEEL
CA94815
For Japan
R3/8
STEEL
35
37
Hex.21
20
Rc3/8
7.5
30PF STEEL
30PF STEEL
CB66039
For export
R3/8
STEEL
35
37
Hex.21
20
Rc3/8
7.5
40PF STEEL
40PF STEEL
CA94818
For Japan
R1/2
STEEL
69
38
Hex.29
20
Rc1/2
7.5
40PF STEEL
40PF STEEL
CB66042
For export
R1/2
STEEL
69
38
Hex.29
20
Rc1/2
7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성