카탈로그: MinebeaMitsumi Inc.
생성됨: 03.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MinebeaMitsumi Inc.
Seal Type
MinebeaMitsumi Inc.
Precision Ball Bearing Products
Radial Ball Bearings
JIS Series
Powered by
CAD모델 선택
{nmb/pbbp/radial_ball_bearings/rbb_jis_m/jis_seal_asmtab.prj},{NB=608DD},{IDNR=},{PN=608DD},{SHLD=D-seal},{FLANG=unflanged},{SD=8.000},{D=22.000},{B=7.000},{SR=0.30},{BCZ=7},{DW=3.9688},{LI=10.80},{LO=19.10},{D1=0.000},{C1=0.00},{D2=0.0},{C2=0.00},{COR=1368},{CR=3297},{PCD=15.000},{U=18.969},{W=11.031},{Y=1.984},{Z=1.984},{AA=18.572},{AC=1.40},{AD=0.000},{AF=0.00},{AQ=0.20},{AH=19.30},{AI=11.00},{AJ=0.40},{PPATH=jis_seal_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Bore Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Lange
[mm]
SR
Fillet Radius min
[mm]
BCZ
Ball Complement
ⁿ/ₐ
DW
Ball Size
[mm]
LI
Reference Diameter (inside)
[mm]
LO
Reference Diameter (outside)
[mm]
COR
Static Load Rating
[N]
CR
Dynamic Load Rating
[N]
626DD
626DD
6.000
19.000
6.000
0.30
7
3.5000
9.20
16.68
1053
2614
626SS
626SS
6.000
19.000
6.000
0.30
7
3.5000
9.20
16.68
1053
2614
607DD
607DD
7.000
19.000
6.000
0.30
7
3.5000
9.20
16.68
1053
2614
607SS
607SS
7.000
19.000
6.000
0.30
7
3.5000
9.20
16.68
1053
2614
627DD
627DD
7.000
22.000
7.000
0.30
7
3.9688
10.80
19.10
1368
3297
627SS
627SS
7.000
22.000
7.000
0.30
7
3.9688
10.80
19.10
1368
3297
608DD
608DD
8.000
22.000
7.000
0.30
7
3.9688
10.80
19.10
1368
3297
608SS
608SS
8.000
22.000
7.000
0.30
7
3.9688
10.80
19.10
1368
3297
609DD
609DD
9.000
24.000
7.000
0.30
7
3.9688
12.40
19.10
1368
3297
609SS
609SS
9.000
24.000
7.000
0.30
7
3.9688
12.40
19.10
1368
3297
629DDSD61
629DDSD61
9.000
26.000
8.000
0.60
7
4.7625
12.88
22.80
1970
4578
629SSSD61
629SSSD61
9.000
26.000
8.000
0.60
7
4.7625
12.88
22.80
1970
4578
6000DD
6000DD
10.000
26.000
8.000
0.30
7
4.7625
13.75
22.80
1970
4578
6000SS
6000SS
10.000
26.000
8.000
0.30
7
4.7625
13.75
22.80
1970
4578
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성