카탈로그: MinebeaMitsumi Inc.
생성됨: 03.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MinebeaMitsumi Inc.
Seal Type
MinebeaMitsumi Inc.
Precision Ball Bearing Products
Radial Ball Bearings
Inch (RI-)
Powered by
CAD모델 선택
{nmb/pbbp/radial_ball_bearings/rbb_rls_i/rlsin_seal_asmtab.prj},{NB=R-4DD},{IDNR=},{PN=R-4DD},{SHLD=D-seal},{FLANG=unflanged},{SD=6.350},{D=15.875},{B=4.978},{SR=0.30},{BCZ=8},{DW=2.3813},{LI=8.20},{LO=13.03},{D1=0.000},{C1=0.00},{D2=0.0},{C2=0.00},{COR=599},{CR=1470},{PCD=11.113},{U=13.494},{W=8.731},{Y=1.191},{Z=1.191},{AA=13.256},{AC=1.00},{AD=0.000},{AF=0.00},{AQ=0.20},{AH=13.23},{AI=8.40},{AJ=0.40},{PPATH=rlsin_seal_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Bore Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Lange
[mm]
SR
Fillet Radius min
[mm]
BCZ
Ball Complement
ⁿ/ₐ
DW
Ball Size
[mm]
LI
Reference Diameter (inside)
[mm]
LO
Reference Diameter (outside)
[mm]
COR
Static Load Rating
[N]
CR
Dynamic Load Rating
[N]
R-2DD
R-2DD
3.175
9.525
3.967
0.30
7
1.5875
4.68
7.89
226
641
R-3DD
R-3DD
4.762
12.700
4.978
0.30
7
2.3813
7.00
11.00
487
1306
R-4DD
R-4DD
6.350
15.875
4.978
0.30
8
2.3813
8.20
13.03
599
1470
RI-1438DD
RI-1438DD
9.525
22.225
7.142
0.41
7
3.9688
12.40
19.10
1368
3297
DDR-4SS
DDR-4SS
6.350
15.875
4.978
0.30
8
2.3813
8.20
13.03
599
1470
R-4SS
R-4SS
6.350
15.875
4.978
0.30
8
2.3813
8.20
13.03
599
1470
RI-1438SS
RI-1438SS
9.525
22.225
7.142
0.41
7
3.9688
12.40
19.10
1368
3297
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성