카탈로그: MinebeaMitsumi Inc.
생성됨: 03.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MinebeaMitsumi Inc.
Open type
MinebeaMitsumi Inc.
Precision Ball Bearing Products
Radial Ball Bearings
Metric (R-/L-)
Powered by
CAD모델 선택
{nmb/pbbp/radial_ball_bearings/rbb_rls_m/rls_open_asmtab.prj},{NB=R-410},{IDNR=},{PN=R-410},{SHLD=open},{FLANG=unflanged},{SD=1.000},{D=4.000},{B=1.600},{SR=0.10},{BCZ=6},{DW=0.7938},{LI=2.05},{LO=3.16},{D1=0.000},{C1=0.00},{D2=0.0},{C2=0.00},{COR=44},{CR=158},{PCD=2.500},{U=3.294},{W=1.706},{Y=0.397},{Z=0.397},{AA=3.214},{AC=0.32},{AD=0.000},{AF=0.00},{AQ=0.00},{AH=0.00},{AI=0.00},{AJ=0.00},{PPATH=rls_open_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Bore Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Lange
[mm]
SR
Fillet Radius min
[mm]
BCZ
Ball Complement
ⁿ/ₐ
DW
Ball Size
[mm]
LI
Reference Diameter (inside)
[mm]
LO
Reference Diameter (outside)
[mm]
COR
Static Load Rating
[N]
CR
Dynamic Load Rating
[N]
L-310
L-310
1.000
3.000
1.000
0.05
7
0.5000
1.60
2.41
23
80
L-415
L-415
1.500
4.000
1.200
0.05
7
0.6350
2.26
3.25
38
125
L-520
L-520
2.000
5.000
1.500
0.08
7
0.7938
2.90
4.00
59
187
L-520W52
L-520W52
2.000
5.000
2.500
0.08
7
0.7938
2.90
4.00
59
187
L-625
L-625
2.500
6.000
1.800
0.08
8
0.7938
3.80
4.93
73
206
L-630
L-630
3.000
6.000
2.000
0.08
8
0.7938
3.80
4.93
73
206
L-730
L-730
3.000
7.000
2.000
0.10
7
1.1906
4.10
5.83
129
384
L-740
L-740
4.000
7.000
2.000
0.08
11
0.7938
4.80
5.93
106
252
L-840
L-840
4.000
8.000
2.000
0.10
7
1.1906
5.20
6.93
140
391
L-940
L-940
4.000
9.000
2.500
0.10
7
1.5875
5.20
7.48
226
641
L-1040X2
L-1040X2
4.000
10.000
3.000
0.15
8
1.5875
5.80
7.96
266
708
L-850
L-850
5.000
8.000
2.000
0.08
13
0.7938
5.80
6.95
130
274
L-950
L-950
5.000
9.000
2.500
0.10
10
1.1906
6.00
7.73
207
495
L-1050
L-1050
5.000
10.000
3.000
0.10
8
1.5875
6.40
8.63
276
714
L-1150
L-1150
5.000
11.000
3.000
0.15
8
1.5875
6.40
8.63
276
714
L-1060
L-1060
6.000
10.000
2.500
0.10
9
1.1906
6.95
8.73
194
457
L-1260
L-1260
6.000
12.000
3.000
0.15
10
1.5875
7.70
9.94
363
831
L-1360
L-1360
6.000
13.000
3.500
0.15
8
2.0000
8.00
10.98
438
1083
L-1170
L-1170
7.000
11.000
2.500
0.10
9
1.1906
8.10
9.83
199
449
L-1370
L-1370
7.000
13.000
3.000
0.15
11
1.5875
8.90
11.13
414
880
L-1470
L-1470
7.000
14.000
3.500
0.15
9
2.0000
9.00
12.03
511
1175
L-1280
L-1280
8.000
12.000
2.500
0.10
11
1.1906
9.10
10.93
249
506
L-1480
L-1480
8.000
14.000
3.500
0.15
10
1.5875
9.90
12.13
386
819
L-1680
L-1680
8.000
16.000
4.000
0.20
9
2.3813
10.30
13.40
712
1606
L-1790
L-1790
9.000
17.000
4.000
0.20
10
2.3813
11.20
14.84
813
1724
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성