카탈로그: MinebeaMitsumi Inc.
생성됨: 03.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MinebeaMitsumi Inc.
Shielded Type
MinebeaMitsumi Inc.
Precision Ball Bearing Products
Radial Flanged Ball Bearings
Metric (RF-/LF-)
Powered by
CAD모델 선택
{nmb/pbbp/radial_flanged_ball_bearings/rfbb_rflfs_m/rflf_shielded_asmtab.prj},{NB=RF-515ZZ},{IDNR=},{PN=RF-515ZZ},{SHLD=shielded},{FLANG=flanged},{SD=1.500},{D=5.000},{B=2.600},{SR=0.15},{BCZ=7},{DW=0.7938},{LI=2.60},{LO=4.03},{D1=6.500},{C1=0.80},{D2=0.0},{C2=0.00},{COR=57},{CR=184},{PCD=3.250},{U=4.044},{W=2.456},{Y=0.397},{Z=0.397},{AA=3.964},{AC=0.52},{AD=0.000},{AF=0.00},{AQ=0.20},{AH=4.23},{AI=2.80},{AJ=0.40},{PPATH=rflf_shielded_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Bore Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Lange
[mm]
SR
Fillet Radius min
[mm]
BCZ
Ball Complement
ⁿ/ₐ
DW
Ball Size
[mm]
LI
Reference Diameter (inside)
[mm]
LO
Reference Diameter (outside)
[mm]
D1
Flange Diameter
[mm]
C1
Flange Width
[mm]
COR
Static Load Rating
[N]
CR
Dynamic Load Rating
[N]
LF-520ZZ
LF-520ZZ
2.000
5.000
2.300
0.08
7
0.7938
2.90
4.28
6.100
0.60
59
187
LF-625ZZ
LF-625ZZ
2.500
6.000
2.600
0.08
8
0.7938
3.80
5.23
7.100
0.80
73
206
LF-630ZZ
LF-630ZZ
3.000
6.000
2.500
0.08
8
0.7938
3.80
5.23
7.200
0.60
73
206
LF-730ZZ
LF-730ZZ
3.000
7.000
3.000
0.10
7
1.1906
4.10
6.13
8.100
0.80
129
384
LF-740ZZ
LF-740ZZ
4.000
7.000
2.500
0.08
11
0.7938
4.80
6.33
8.200
0.60
106
252
LF-840ZZ
LF-840ZZ
4.000
8.000
3.000
0.10
7
1.1906
5.20
7.24
9.200
0.60
140
391
LF-940ZZ
LF-940ZZ
4.000
9.000
4.000
0.10
7
1.5875
5.20
7.93
10.300
1.00
226
641
LF-1040ZZ
LF-1040ZZ
4.000
10.000
4.000
0.15
8
1.5875
5.46
8.50
11.600
0.80
266
708
LF-850ZZ
LF-850ZZ
5.000
8.000
2.500
0.08
13
0.7938
5.80
7.26
9.200
0.60
130
274
LF-950ZZ
LF-950ZZ
5.000
9.000
3.000
0.10
10
1.1906
6.00
8.04
10.200
0.60
207
495
LF-1050ZZ
LF-1050ZZ
5.000
10.000
4.000
0.10
8
1.5875
6.40
8.94
11.600
0.80
276
714
LF-1150ZZ
LF-1150ZZ
5.000
11.000
5.000
0.15
8
1.5875
6.40
9.54
12.500
1.00
276
714
LF-1060ZZ
LF-1060ZZ
6.000
10.000
3.000
0.10
9
1.1906
6.95
9.04
11.200
0.60
194
457
LF-1260ZZ
LF-1260ZZ
6.000
12.000
4.000
0.15
10
1.5875
7.70
10.48
13.600
0.80
363
831
LF-1360ZZ
LF-1360ZZ
6.000
13.000
5.000
0.15
8
2.0000
7.33
11.44
15.000
1.10
438
1083
LF-1170ZZ
LF-1170ZZ
7.000
11.000
3.000
0.10
9
1.1906
8.10
10.14
12.200
0.60
199
449
LF-1370ZZ
LF-1370ZZ
7.000
13.000
4.000
0.15
11
1.5875
8.43
11.54
14.600
0.80
414
880
LF-1470ZZ
LF-1470ZZ
7.000
14.000
5.000
0.15
9
2.0000
9.00
12.45
16.000
1.10
511
1175
LF-1280ZZ
LF-1280ZZ
8.000
12.000
3.500
0.10
11
1.1906
9.10
11.24
13.600
0.80
249
506
LF-1680HH
LF-1680HH
8.000
16.000
5.000
0.20
9
2.3813
9.68
14.18
18.000
1.10
712
1606
LF-1790ZZ
LF-1790ZZ
9.000
17.000
5.000
0.20
10
2.3813
11.20
15.34
19.000
1.10
813
1724
LF-1910ZZ
LF-1910ZZ
10.000
19.000
7.000
0.30
9
2.7781
12.32
17.44
22.000
1.50
985
2123
DDLF-415ZZ
DDLF-415ZZ
1.500
4.000
2.000
0.05
7
0.6350
2.26
3.49
5.000
0.60
38
125
LF-1480X3ZZ
LF-1480X3ZZ
8.000
14.000
4.000
0.15
11
1.5875
9.20
11.77
15.600
0.80
419
878
RF-515ZZ
RF-515ZZ
1.500
5.000
2.600
0.15
7
0.7938
2.60
4.03
6.500
0.80
57
184
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성