Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07214 - Hexagon nuts with polyamide thread lock thin type, DIN 985
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07214.prj},{NB=07214-103},{BEST=07214-103},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=A2},{OBFG=blank},{FESTKL=-},{D=M3},{E=6.1},{H=4.0},{M=2.4},{SW=5.5},{GEW=0.0005},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495382944},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=3.000},{AUSF=-},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish body
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
E
width across corners
[mm]
H
height
[mm]
M
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07214-203
07214-203
Steel
-
galvanisch verzinkt
6-8
M3
6.1
4.0
2.4
5.5
0.0004
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-204
07214-204
Steel
-
galvanisch verzinkt
6-8
M4
7.7
5.0
2.9
7.0
0.0008
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-205
07214-205
Steel
-
galvanisch verzinkt
6-8
M5
8.8
5.0
3.2
8.0
0.0010
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-206
07214-206
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M6
11.1
6.0
4.0
10.0
0.0020
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-208
07214-208
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M8
14.4
8.0
5.5
13.0
0.0046
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-210
07214-210
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M10
18.9
10.0
6.5
17.0
0.0103
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-212
07214-212
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M12
21.1
12.0
8.0
19.0
0.0155
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-214
07214-214
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M14
23.9
14.0
9.5
22.0
0.0235
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-216
07214-216
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M16
26.8
16.0
10.5
24.0
0.0299
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-220
07214-220
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M20
33.0
20.0
14.0
30.0
0.0567
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-224
07214-224
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M24
39.5
24.0
15.0
36.0
0.0973
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-227
07214-227
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M27
45.2
27.0
17.0
41.0
0.1482
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-230
07214-230
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M30
50.9
30.0
19.0
46.0
0.2123
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-306
07214-306
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M6
11.1
6.0
4.0
10.0
0.0021
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-308
07214-308
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M8
14.4
8.0
5.5
13.0
0.0047
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-310
07214-310
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M10
18.9
10.0
6.5
17.0
0.0105
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-312
07214-312
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M12
21.1
12.0
8.0
19.0
0.0151
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-314
07214-314
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M14
23.9
14.0
9.5
22.0
0.0229
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-316
07214-316
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M16
26.8
16.0
10.5
24.0
0.0300
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-320
07214-320
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M20
33.0
20.0
14.0
30.0
0.0609
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-324
07214-324
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M24
35.0
24.0
15.0
36.0
0.0956
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-327
07214-327
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M27
45.2
27.0
17.0
41.0
0.1581
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-330
07214-330
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M30
50.9
30.0
19.0
46.0
0.1967
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-103
07214-103
Stainless steel
A2
bright
-
M3
6.1
4.0
2.4
5.5
0.0005
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07214-104
07214-104
Stainless steel
A2
bright
-
M4
7.7
5.0
2.9
7.0
0.0008
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495382951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성