조심 와셔부착
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
스러스트 베어링
복식 스러스트볼베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/double_direction_tbb/with_aliging_seet_washer_asmtab.prj},{NB=NSK_54411U},{N=10},{IDNR=},{STAN=},{NO=75},{ORDER=54411U},{SD2=45},{SD=55},{D=120},{T1=87},{T5=92.0},{T7=101},{SR=1.5},{SR1=0.6},{CAN=181000},{COAN=350000},{CA=18500},{COA=35500},{GRE=1200},{OIL=1800},{SD3=120.0},{D1=57},{D2=88},{D3=125},{T2=53.5},{T6=56.0},{T8=60.5},{B=20},{SB=15.5},{A1=22.5},{R=90},{DA=88},{SRA=1.5},{SRB=0.6},{MASS=5.820},{PPATH=with_aliging_seet_washer_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD2
내경
[mm]
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
T5
폭
[mm]
T7
폭
[mm]
SR
(최소)
[mm]
SR1
(최소)
[mm]
CAN
기본정격하중
[N]
COAN
기본정격하중
[N]
CA
기본정격하중
[kgf]
COA
기본정격하중
[kgf]
GRE
허용회전수(그리스윤활)
[min^-1]
OIL
허용회전수(오일윤활)
[min^-1]
SD3
외경
[mm]
D1
내경
[mm]
D2
내경
[mm]
D3
외경
[mm]
T6
폭
[mm]
T8
폭
[mm]
B
폭
[mm]
SB
폭
[mm]
A1
폭
[mm]
R
면취 치수
[mm]
DA
부착부 관계 치수(최소)
[mm]
SRA
부착부 관계 치수(최대)
[mm]
SRB
부착부 관계 치수(최대)
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
54204U
54204U
15
20
40
27.4
32
0.6
0.3
22500
37500
2290
3850
4000
6000
40.0
22
30
42
16.7
19.0
6
5.0
16.0
36
30
0.6
0.3
0.185
54405U
54405U
15
25
60
49.8
55
1.0
0.6
56000
89500
5700
9100
2400
3600
60.0
27
42
62
30.4
33.0
11
8.0
15.0
50
42
1.0
0.6
0.825
54205U
54205U
20
25
47
31.4
36
0.6
0.3
28000
50500
2860
5150
3400
5300
47.0
27
36
50
19.2
21.5
7
5.5
16.5
40
36
0.6
0.3
0.293
54305U
54305U
20
25
52
37.6
42
1.0
0.3
36000
61500
3650
6250
3000
4500
52.0
27
38
55
22.8
25.0
8
6.0
18.0
45
38
1.0
0.3
0.434
54406U
54406U
20
30
70
56.2
62
1.0
0.6
73000
126000
7450
12800
2200
3200
70.0
32
50
75
34.1
37.0
12
9.0
16.0
56
50
1.0
0.6
1.270
54206U
54206U
25
30
52
32.6
37
0.6
0.3
29500
58000
3000
5950
3200
5000
52.0
32
42
55
19.8
22.0
7
5.5
20.0
45
42
0.6
0.3
0.345
54306U
54306U
25
30
60
41.2
46
1.0
0.3
43000
78500
4400
8000
2600
4000
60.0
32
45
62
25.1
27.5
9
7.0
19.5
50
45
1.0
0.3
0.621
54407U
54407U
25
35
80
63.0
69
1.1
0.6
87500
155000
8950
15800
1800
2800
80.0
37
58
85
38.5
41.5
14
10.0
18.5
64
58
1.0
0.6
1.830
54207U
54207U
30
35
62
37.8
42
1.0
0.3
39500
78000
4050
7950
2800
4300
62.0
37
48
65
22.9
25.0
8
7.0
21.0
50
48
1.0
0.3
0.570
54307U
54307U
30
35
68
47.2
52
1.0
0.3
56000
105000
5700
10700
2400
3600
68.0
37
52
72
28.6
31.0
10
7.5
21.0
56
52
1.0
0.3
0.915
54208U
54208U
30
40
68
38.6
44
1.0
0.6
47500
98500
4850
10000
2600
3800
68.0
42
55
72
23.8
26.5
9
7.0
25.0
56
55
1.0
0.6
0.713
54308U
54308U
30
40
78
54.0
59
1.0
0.6
70000
135000
7100
13700
2000
3000
78.0
42
60
82
33.0
35.5
12
8.5
23.5
64
60
1.0
0.6
1.380
54408U
54408U
30
40
90
69.4
77
1.1
0.6
103000
188000
10500
19100
1700
2400
90.0
42
65
95
42.2
46.0
15
12.0
22.0
72
65
1.0
0.6
2.540
54209U
54209U
35
45
73
39.6
45
1.0
0.6
48000
105000
4900
10700
2400
3600
73.0
47
60
78
24.3
27.0
9
7.5
23.0
56
60
1.0
0.6
0.823
54309U
54309U
35
45
85
56.2
62
1.0
0.6
80500
163000
8200
16700
1900
2800
85.0
47
65
90
34.1
37.0
12
10.0
21.0
64
65
1.0
0.6
1.710
54409U
54409U
35
45
100
78.8
86
1.1
0.6
128000
246000
13000
25100
1500
2200
100.0
47
72
105
47.9
51.5
17
12.5
23.5
80
72
1.0
0.6
3.530
54210U
54210U
40
50
78
42.0
47
1.0
0.6
49000
111000
5000
11400
2400
3400
78.0
52
62
82
25.5
28.0
9
7.5
30.5
64
62
1.0
0.6
0.949
54310U
54310U
40
50
95
64.6
70
1.1
0.6
97500
202000
9950
20600
1700
2600
95.0
52
72
100
39.3
42.0
14
11.0
23.0
72
72
1.0
0.6
2.460
54410U
54410U
40
50
110
83.2
92
1.5
0.6
147000
288000
15000
29400
1400
2000
110.0
52
80
115
50.6
55.0
18
14.0
30.0
90
80
1.5
0.6
4.450
54211U
54211U
45
55
90
49.6
55
1.0
0.6
70000
159000
7150
16200
2000
3000
90.0
57
72
95
29.8
32.5
10
9.0
32.5
72
72
1.0
0.6
1.550
54311U
54311U
45
55
105
72.6
78
1.1
0.6
115000
244000
11800
24900
1500
2400
105.0
57
80
110
43.8
46.5
15
11.5
25.5
80
80
1.0
0.6
3.350
54411U
54411U
45
55
120
92.0
101
1.5
0.6
181000
350000
18500
35500
1200
1800
120.0
57
88
125
56.0
60.5
20
15.5
22.5
90
88
1.5
0.6
5.820
54212U
54212U
50
60
95
50.0
56
1.0
0.6
71500
169000
7300
17200
1900
3000
95.0
62
78
100
30.0
33.0
10
9.0
30.5
72
78
1.0
0.6
1.660
54312U
54312U
50
60
110
70.6
78
1.1
0.6
119000
263000
12100
26800
1500
2200
110.0
62
85
115
42.8
46.5
15
11.5
36.5
90
85
1.0
0.6
3.450
54412U
54412U
50
60
130
99.0
107
1.5
0.6
202000
395000
20600
40500
1100
1700
130.0
62
95
135
60.0
64.0
21
16.0
28.0
100
95
1.5
0.6
7.240
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성