조심 와셔부착
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
스러스트 베어링
단식 스러스트 볼베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_aliging_seet_washer_asmtab.prj},{NB=NSK_53414U},{N=10},{VERS=1},{IDNR=},{STAN=},{NO=265},{ORDER=53414U},{SD=70},{D=150},{T=60},{T3=63.6},{T4=69},{SR=2.0},{CAN=252000},{COAN=555000},{CA=25700},{COA=56500},{GRE=1000},{OIL=1500},{SD1=150},{D1=73},{D2=110},{D3=155},{SB=19.5},{A=34.0},{R=112},{SDA=118},{DA=102},{SRA=2.0},{MASS=6.210},{PPATH=with_aliging_seet_washer_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
T3
폭
[mm]
T4
폭
[mm]
SR
(최소)
[mm]
CAN
기본정격하중
[N]
COAN
기본정격하중
[N]
CA
기본정격하중
[kgf]
COA
기본정격하중
[kgf]
GRE
허용회전수(그리스윤활)
[min^-1]
OIL
허용회전수(오일윤활)
[min^-1]
SD1
외경
[mm]
D1
외경
[mm]
D2
내경
[mm]
D3
외경
[mm]
SB
폭
[mm]
A
폭
[mm]
R
면취 치수
[mm]
SDA
부착부 관계 치수(최소)
[mm]
DA
부착부 관계 치수(최대)
[mm]
SRA
부착부 관계 치수(최대)
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
53200U
53200U
10
26
11.6
13
0.6
12800
17100
1300
1740
6000
9000
26
12
18
28
3.5
8.5
22
20
16
0.6
0.036
53201U
53201U
12
28
11.4
13
0.6
13300
19000
1350
1940
5600
8500
28
14
20
30
3.5
11.5
25
22
18
0.6
0.039
53202U
53202U
15
32
13.3
15
0.6
16700
24800
1710
2530
5000
7500
32
17
24
35
4.0
12.0
28
25
22
0.6
0.059
53203U
53203U
17
35
13.2
15
0.6
17300
27300
1760
2780
4800
7500
35
19
26
38
4.0
16.0
32
28
24
0.6
0.069
53204U
53204U
20
40
14.7
17
0.6
22500
37500
2290
3850
4300
6300
40
22
30
42
5.0
18.0
36
32
28
0.6
0.096
53205U
53205U
25
47
16.7
19
0.6
28000
50500
2860
5150
3800
5600
47
27
36
50
5.5
19.0
40
38
34
0.6
0.151
53305U
53305U
25
52
19.8
22
1.0
36000
61500
3650
6250
3200
5000
52
27
38
55
6.0
21.0
45
41
36
1.0
0.224
53405U
53405U
25
60
26.4
29
1.0
56000
89500
5700
9100
2600
4000
60
27
42
62
8.0
19.0
50
46
39
1.0
0.426
53206U
53206U
30
52
17.8
20
0.6
29500
58000
3000
5950
3400
5300
52
32
42
55
5.5
22.0
45
43
39
0.6
0.183
53306U
53306U
30
60
22.6
25
1.0
43000
78500
4400
8000
2800
4300
60
32
45
62
7.0
22.0
50
48
42
1.0
0.336
53406U
53406U
30
70
30.1
33
1.0
73000
126000
7450
12800
2200
3400
70
32
50
75
9.0
20.0
56
54
46
1.0
0.666
53207U
53207U
35
62
19.9
22
1.0
39500
78000
4050
7950
3000
4500
62
37
48
65
7.0
24.0
50
51
46
1.0
0.292
53307U
53307U
35
68
25.6
28
1.0
56000
105000
5700
10700
2400
3800
68
37
52
72
7.5
24.0
56
55
48
1.0
0.488
53407U
53407U
35
80
34.0
37
1.1
87500
155000
8950
15800
2000
3000
80
37
58
85
10.0
23.0
64
62
53
1.0
0.967
53208U
53208U
40
68
20.3
23
1.0
47500
98500
4850
10000
2800
4300
68
42
55
72
7.0
28.5
56
57
51
1.0
0.355
53308U
53308U
40
78
28.5
31
1.0
70000
135000
7100
13700
2200
3400
78
42
60
82
8.5
28.0
64
63
55
1.0
0.704
53408U
53408U
40
90
38.2
42
1.1
103000
188000
10500
19100
1700
2600
90
42
65
95
12.0
26.0
72
70
60
1.0
1.380
53209U
53209U
45
73
21.3
24
1.0
48000
105000
4900
10700
2600
4000
73
47
60
78
7.5
26.0
56
62
56
1.0
0.419
53309U
53309U
45
85
30.1
33
1.0
80500
163000
8200
16700
2000
3000
85
47
65
90
10.0
25.0
64
69
61
1.0
0.888
53409U
53409U
45
100
42.4
46
1.1
128000
246000
13000
25100
1600
2400
100
47
72
105
12.5
29.0
80
78
67
1.0
1.870
53210U
53210U
50
78
23.5
26
1.0
49000
111000
5000
11400
2400
3600
78
52
62
82
7.5
32.5
64
67
61
1.0
0.504
53310U
53310U
50
95
34.3
37
1.1
97500
202000
9950
20600
1800
2800
95
52
72
100
11.0
28.0
72
77
68
1.0
1.270
53410U
53410U
50
110
45.6
50
1.5
147000
288000
15000
29400
1400
2200
110
52
80
115
14.0
35.0
90
86
74
1.5
2.410
53211U
53211U
55
90
27.3
30
1.0
70000
159000
7150
16200
2200
3200
90
57
72
95
9.0
35.0
72
76
69
1.0
0.819
53311U
53311U
55
105
39.3
42
1.1
115000
244000
11800
24900
1600
2400
105
57
80
110
11.5
30.0
80
85
75
1.0
1.780
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성